Vid låga omgivningstemperaturer kan det vara svårt att få oljebrännarna att tända snabbt. Vår lösning på problemet är EBI4, en serie högeffektiva tändningsenheter som ökar antändningseffekten vid låga temperaturer.
Tändningsenheterna i EBI4-serien passar en mängd olika brännare för privatändamål och gas- och oljebrännare för lätt kommersiellt bruk och sätter helt nya standarder för denna typ av brännare som därmed på ett mycket bra sätt efterträder Danfoss välkända EBI-serie.
Uppfyller kraven i RoHS- och WEEE-direktiven samt EMC-kraven i SS-EN 55014-1 och SS-EN 55014-2.
Funktioner och fördelar
Hög antändningsprestanda under spänning.
4–10 % mindre oljeförbrukning tack vare mindre sotavlagringar.
Mycket motståndskraftig mot termisk överlast.
Så här byter du tändningsenhet
Följ stegen i instruktionsvideon för att byta tändningsenhet på ett säkert sätt.
Dokument
Dokument
Modell
Namn
Språk
Uppdaterad
Ladda ned
Filtyp
Verktyg och appar
Konverteringsverktyg för brännarkomponenter
Byt brännarkomponenter med Danfoss – hitta rätt reservdel på några sekunder.
Använd kalkylatorn för oljemunstycken för att beräkna kapacitet, effektivitet och storlek för Danfoss oljemunstycken. Beräkningarna är baserade på standardeldningsolja i Europa.