• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® DriveMotor FCM 106

Frekvensomriktaren

VLT® DriveMotor FCM 106 har nått den inaktiva fasen i sin livscykel, vilket innebär att den har tagits ur sortimentet och inte längre tillverkas. Reservdelar och servicealternativ är inte längre tillgängliga. Att använda en frekvensomriktare i den här fasen kan leda till oförutsägbara driftstopp på grund av slitage eller fel.

Danfoss rekommenderar utbyte med hjälp av tjänsten DrivePro® Retrofit för optimal livslängd och cirkulärt värde i din installation.

Vi hjälper dig att välja den bästa ersättningsprodukten med rätt funktioner för din tillämpning. Våra intelligenta produkter kan optimera ditt system i många år framöver.

Hitta teknisk information om VLT® DriveMotor FCM 106

Behöver du snabb hjälp? Fråga MyDrive® Assistant

Bästa alternativa produkt: VLT® Decentral Drive FCD 302

Eftersom VLT® Decentral Drive FCD 302 inte är en exakt ersättningsprodukt för VLT® DriveMotor FCM 106 rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala försäljningskontor för mer information.

VLT®Decentral Drive FCD 302 är den nya generationen VLT ® Decentral Drive FCD 300 baserad på VLT ® AutomationDrive FC 302‑plattformen. Den har de viktiga funktionerna i en helt omarbetad kapsling för att skapa perfekta förutsättningar för direkt montering på maskinen eller på väggen, eller direkt på motorn. Den unika designen underlättar beställning, installation, idrifttagning, användning och underhåll. Det finns inget behov av fältfördelning och ingen extern 24 V DC-försörjning krävs.

Liten kapsling

(0,37–2,2 kW/0,5–3,0 HP)

Stor kapsling

(0,37–3 kW/0,5–4,0 HP)

Läs mer om VLT® Decentral Drive FCD 302

Danfoss-medarbetare utför en DrivePro® Site Assessment

Kan det bli enklare än så här?

Vi kan också hjälpa dig med tjänsten DrivePro® Site Assessment, som gör det enklare än någonsin att hantera dina befintliga installerade frekvensomriktare och planera för framtiden. En Danfoss-expert ger dig en detaljerad överblick över alla dina frekvensomriktare och en tydlig bild av aktuella och framtida underhållsbehov.