VLT® 3500 har nått den inaktiva fasen i sin livscykel, vilket innebär att den har tagits ur sortimentet och inte längre tillverkas. Reservdelar och servicealternativ är inte längre tillgängliga. Om frekvensomriktaren används i detta skede kan det leda till oförutsägbara processavbrott på grund av slitage eller haveri.
Danfoss rekommenderar byte med hjälp av tjänsten DrivePro® Retrofit för att livslängden och det cirkulära värdet i din installation ska optimeras.
Vi hjälper dig att välja den bästa ersättningsprodukten med lämpliga funktioner för din tillämpning. Våra intelligenta produkter kan optimera ditt system i många år framöver.
Hitta teknisk dokumentation om VLT® 3500
Danfoss frekvensomriktare VLT® HVAC Drive FC 102 används för ventilations-, uppvärmnings- och kyltillämpningar. VLT® HVAC frekvensomriktare har en mängd olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner som säkerställer en låg total ägandekostnad.
Effektområde
3 x 200–240 V.......................1,1–45 kW3 x 380–480 V...................1,1–1 000 kW3 x 525–600 V.......................1,1–90 kW3 x 525–690 V...................1,1–1 400 kW
Effektområde - Frekvensomriktare med låga övertoner
3 x 380–480 V ...................160–710 kW
Effektområde - 12-pulsers frekvensomriktare
3 x 380–500 V................. 315–1 000 kW3 x 525–690 V .................450–1 400 kW
Läs mer om VLT® HVAC Drive FC 102
Vi kan också hjälpa dig med tjänsten DrivePro® Site Assessment, som gör det enklare än någonsin att hantera dina befintliga installerade frekvensomriktare och planera för framtiden. En Danfoss-expert ger dig en detaljerad överblick över alla dina frekvensomriktare och en tydlig bild av aktuella och framtida underhållsbehov.
Läs mer