Extra skydd för användning i marin industri och tunga industrier
Frekvensomriktarna VACON® NXP Liquid Cooled Drive är inbyggda i en robust kapsling, vilket gör dem perfekta för industrier med krävande driftförhållanden.

Du litar på VACON®-frekvensomriktare – har du redan hört talas om iC7-Marine?
Vi, liksom du, har litat på VACON®-frekvensomriktare i årtionden. Den gemensamma historien inspirerade oss att skapa iC7-Marine – frekvensomriktaren som driver dina framtida mål framåt.
Utforska iC7-Marine
Vätskekylda frekvensomriktare kan användas i många kombinationer – från en enda, dedikerad frekvensomriktare till gemensamma DC-bussystem i stor skala. Dessa helt standardiserade inkapslade frekvensomriktare är fullpackade med funktioner och utnyttjar utrymme på ett optimalt sätt samtidigt som de minimerar övergripande livscykelkostnader.
Tack vare den höga skyddsklassen (IP54) kan dessa frekvensomriktare installeras nästan var som helst på en anläggning eller ett fartyg. Detta eliminerar belastningen på luftkonditioneringssystem i rum med elektrisk utrustning, reducerar kostnader och installationstid samt gör dem idealiska för uppgradering.
Dessutom går de snabbt och enkelt att serva. Funktioner som Safe Torque Off (STO) och Safe Stop 1 (SS1) ger ökad säkerhet, medan ytbehandlade kretskort ökar tillförlitligheten.
Konfigurationerna NXA, NXN, NXB och NXI
Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
Mer information om konfigurationerna finns i VACON® NXP Common DC Bus sortimentsguide.
Effektområde
- 3 x 400–500 V ... 700–1 100 kW
- 3 x 525–690 V ... 800–1 550 kW
Funktioner och fördelar
-
Frekvensomriktaren skyddas av ett robust apparatskåp, vilket ger ökad livslängd och bättre tillförlitlighet
-
Behov av golvutrymme och infrastrukturbehov minskar eftersom den kompakta utformningen gör att inga luftkanaler behövs
-
Investeringsbesparingar, då inga stora luftkonditioneringssystem behövs tack vare minimala värmeförluster till luften
-
Uppfyller kraven i alla relevanta internationella standarder och globala regelverk, inklusive godkännanden gällande marint, säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet och övertoner
-
I princip helt tyst drift eftersom inga stora kylfläktar behövs
Dokument

iC7-Marine – Där dina mål inte har några gränser
Utrymmet är begränsade – använd dem klokt. De mycket kompakta iC7-Marine-modulerna tar 40% mindre plats i elcentralen, vilket frigör utrymme för nya möjligheter.
Upptäck fördelarna med iC7-Marine
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Programvara
| Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Tillhörande tillämpningar
Kompressorer, vindkraftverk, strängsprutmaskiner, pumpar, fläktar, transportbanor, krossverk, propellerdrift, drivsystem, testbänkar, kranar, vinschar och kraftomvandlingssystem.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.

iC7-Marine – framåt mot dina mål
iC7-Marine – en frekvensomriktare designad för marina applikationer som tar topprestanda till en ny nivå och säkerställer framtida hållbarhet för dina fartyg.
Upptäck egenskaperna hos iC7-Marine
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren