Energisupport nära förbrukningen
För att förbättra prestandan genom att utnyttja energin på ett bättre sätt införs energilagring i allt större utsträckning i system för att skapa hybridlösningar. Olika lagringsmetoder används men på grund av lägre batterikostnader och ökad energidensitet ses användning av batterier som det snabbast växande och mest lättintegrerade lagringssättet i dag. DC/DC-omvandlare kan användas för att ansluta till källor som batterier, superkondensatorer, bränsleceller och solpaneler.
Tack vare det omfattande utbudet av spänningskällor, till exempel batterier, kan VACON® NXP DC/DC Converter användas för att matcha spänningen mot ett vanligt DC-bussystem för att använda den lagrade energin och skapa rätt busspänning med likström som krävs för att driva maskinerna i dessa hybridsystem.
VACON® NXP DC/DC Converter kan installeras både i vätske- och luftkylda VACON® NXP-frekvensomriktarmoduler.
Nätspänningar och effektområde
Luftkylda:
- 3 x 380–500 V ... 180–1 100 kW med batterispänning från 100 V DC* till 800 V DC**
- 3 x 525–690 V ... 200–1 200 kW med batterispänning från 100 V DC* till 1 100 V DC**
Vätskekylda:
- 3 x 380–500 V ... 160–1 800 kW med batterispänning från 100 V DC* till 800 V DC**
- 3 x 525–690 V ... 210–1 800 kW med batterispänning från 100 V DC* till 1 100 V DC**
* Lägsta spänning varierar
** Beroende på systemets spänning i DC-bussen. Källans (batteriets) spänning måste alltid vara lägre än spänningen för DC-bussen.
Funktioner och fördelar
Genom att använda samma VACON® NXP-maskinvara och kontrollplattform kräver DC/DC-omvandlare en mycket liten investering för att skapa flexibilitet i systemet
DC/DC-omvandlare är en modullösning som enkelt kan läggas till i DC-bussen i ett system. Omvandlaren ger direkt åtkomst till andra DC-källor och kan enkelt utökas
Eftersom samma VACON® NXP-maskinvaruinställningar används behöver serviceteamet ingen ytterligare utbildning
Stora variationer i strömmärkdata ger en enklare integrering i många olika typer av batterier.
Äldre batterier är enkla att byta ut för att undvika driftstopp
Enheten är kompatibel med många olika likspänningskällor eller medier för energilagring
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Programvara
| Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Tillhörande tillämpningar
- Peak shaving
- Integrerar förnybara energikällor (solenergi, bränsleceller) i vanliga DC-bussystem
- Möjliggör energilagring (batterier) i vanliga DC-bussystem
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystemFör en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfallUppnå maximal drifttid även vid nätstörningar. Flexibla, anpassade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna.
Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt, samt kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning vid behov.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® drives power hybrid ferries 24/7Passenger ferries bridge Amsterdam’s IJ River, keeping the city connected around the clock. Hybrid propulsion powered by VACON® drives ensures 24/7 uptime, smaller generator size, better air quality, less noise and easy maneuverability of the vessels.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren