I avloppsreningsverk är hög energiförbrukning relaterad till de energiintensiva processerna och den kontinuerliga driftscykeln: 24/7, 365 dagar om året. Fokus i branschen har varit på att utveckla nya processer och kontrollstrategier för att minska energianvändningen per liter behandlat vatten. Kraven på förbättrad avloppsreningskvalitet ökar dock nettokonsumtionen. Detta skapar ett ännu större behov av att minska energiförbrukningen baserat på avancerad processkontroll.
Blåsare eller ytluftare förbrukar vanligtvis 40-60% av den totala energin som används i avloppsreningsverk. Styrning av luftningsutrustning med Danfoss frekvensomriktare kan leverera energibesparingar på 30-50%.
Dessutom, effektiv styrning av slambalansen och slamåldern med frekvensomriktare minskar energiförbrukningen. Det ökar också mängden kol till kokaren, som då kan producera mer gas som kan användas för energiproduktion.
De mest avancerade anläggningarna kan därför både rena avloppsvattnet till en mycket hög nivå och samtidigt producera överskottsmängder av energi. En förutsättning för detta är normalt en helt datorstyrd anläggning där det är möjligt att via montering av frekvensomriktare på mer eller mindre all roterande utrustning reglera alla parametrar.