Den mest bekväma och energibesparande metoden för uppvärmning av bostäder
För att skapa rätt komfortnivå och spara mer energi måste ditt golvvärmesystem vara korrekt designat och konstruerat och det måste ha de rätta komponenterna.
Danfoss erbjuder allt du behöver för att skapa ett hållbart golvvärmesystem. Vi har lösningar för alla tillämpningar, både kyla och värme, för nybyggnationer eller renoveringsprojekt, för enfamiljshus såväl som hyreshus.
Hur vi kan hjälpa dig
-
Varma och sköna golv
Golvvärmen erbjuder en bekväm uppvärmning där dina fötter hålls varma medan ditt huvud är något svalare. De flesta människor upplever den här temperaturskillnaden mellan fötterna och huvudet som ytterst behaglig. -
Komfort och energibesparingar
Jämnt fördelad värme gör det möjligt att sänka rumstemperaturen och samtidigt kunna uppleva komfort. För varje grad rumstemperaturen sänks kan du spara upp till 5 % energi. Golvvärme kräver dessutom en mycket lägre tilloppstemperatur än radiatorer eftersom golvvärmen avger energi från en större yta. Värmekällor som till exempel gaspannor körs mycket mer effektivt vid de lägre temperaturer som används för golvvärme. -
Enklare städning utan radiatorer
Radiatorer drar åt sig damm och kan vara besvärliga att rengöra. Golvvärme är dold under golvet och förenklar därmed städningen. -
Mindre damm i luften
Golvvärme har stor uppvärmningsyta och ger mindre rörelse på dammet. Från varma radiatorer rör sig uppvärmd luft uppåt vilket får dolt damm att också följa med. -
Torkning av våta golv
Alla känner vi till problemet med våta badrumsgolv. Med golvvärme avdunstar vatten fortare och ger både torrare och säkrare golv.
Produkter
Golvvärme ska vara rumsreglerad
- Den önskade rumstemperaturen varierar från rum till rum, t.ex. mellan vardagsrum och sovrum.
- Golvvärmen sänks eller stängs automatiskt av när den inställda temperaturen nås, vilket minskar dina energikostnader.
- Rumsregulatorer är till och med ett lagstiftat krav i vissa länder i Europa.
Ett system i perfekt balans
- Danfoss vattenförsörjningssystem (förgreningsrör) är försett med ventiler som kan förinställas. På så sätt kan rätt mängd uppvärmt vatten distribueras till varje enskilt rum.
- Därigenom nås komfortnivån med minsta möjliga energianvändning.
Spara mer med natt- och daginställningar
- Du kan ställa in perioder med temperatursänkning när du vill t.ex. när du åker på semester, under natten eller på dagen.
- Spara 5 % energi för varje grad som du sänker rumstemperaturen.
Styr komfortnivån genom rums- eller golvtemperaturstyrning
- Med golvvärme regleras uppvärmningen genom golvets temperatur eller genom rumstemperaturen – du behöver bara ställa in den temperatur du vill ha!
- Den unika patenterade rumstermostaten med infraröd teknik i CF2+ och Danfoss IconTM-systemen gör att du noggrant kan reglera yttemperaturen.
Trådlösa rumstermostater gör det enklare att inreda
Med trådlösa rumstermostater kan du möblera som du vill, utan att behöva ta hänsyn till sladdar
Adaptiv inlärning för intelligent förhandsberäkning
Om du ställer in önskad temperatur för kl. 06:00 på morgonen kommer den adaptiva inlärningsfunktionen att räkna ut när uppvärmningen måste starta innan det är dags för frukost.
Verktyg och appar
Du kan snabbt och enkelt dimensionera ditt golvvärmesystem med vår Quick Planner.