Lyft vätskekylningen till en ny nivå
Optimera ditt datacenters värmehantering med Danfoss breda utbud av CDU-komponenter (Coolant Distribution Unit) och applikationskunnande. Säkerställ tillförlitlighet, verkningsgrad och hållbarhet i dina lösningar för vätskekylning. Vårt team förstår djupt de unika utmaningar som våra kunder står inför och utnyttjar omfattande branschexpertis för att tillhandahålla skräddarsydd support.
Vill du veta mer om CDU:er?
I takt med att datacenter utvecklas för att hantera ökande beräkningstäthet är avancerad kylteknik som direktkylning och kylmedelsdistributionsenheter (CDU:er) avgörande för att upprätthålla optimala termiska förhållanden och förbättra energieffektiviteten.
Från värmeväxlare till ventiler, frekvensomriktare och givare till regulatorer – med Danfoss får du nästan varje komponent för att bygga en effektiv, tillförlitlig CDU-enhet. Danfoss har utvecklat sina CDU-komponenter med nästa generations kylbehov i åtanke, vilket säkerställer innovativa lösningar för avancerad värmehantering. Våra flexibla CDU-komponenter kan anpassas till många olika projektkrav och miljöer.
Från värmeväxlare till ventiler, frekvensomriktare och givare till regulatorer – med Danfoss får du nästan varje komponent för nästan hela CDU-ekosystemet.
Ladda ned broschyr

Varför vätskekylsystem?
Vätskekylning blir normen i tillämpningar med hög rackdensitet som högpresterande datorer (HPC) och AI-arbetsbelastningar. Tekniken innebär att kall vätska förs närmare IT-utrustningen för att avlägsna värme, antingen med enfasmetoder (endast vätska) eller tvåfasmetoder (vätskeförångning till ånga). Till skillnad från traditionella luftkylda system som ofta kämpar med att hantera högre termiska belastningar ger vätskekylning – särskilt när den integreras med kylmedelsdistributionsenheter (CDU:er) - överlägsen värmehantering, förbättrad systemtillförlitlighet och betydande energibesparingar. CDU:er reglerar effektivt värmeavledningen genom att optimera värmeavledningen och minska energiförbrukningen, vilket säkerställer exakt kylprestanda.
En kylmedelsfördelningsenhet (CDU) är hjärtat i direktkylning av vätska. Huvudsyftet är att leverera det kylmedelsflöde som krävs vid den temperatur som krävs till racken. Det är en kritisk komponent i Technology Cooling System (TCS), som är en stängd slinga som levererar kall vätska till racken och returnerar den till CDU:n.
Luftkylningssystem är fortfarande en central del av datacentrets kyllandskap som inte kräver enorma arbetsbelastningar (t.ex. för bankverksamhet). De erbjuder en kostnadseffektiv, tillförlitlig, energi- och vatteneffektiv kyllösning. Medan vätskekylning blir allt vanligare spelar luftkylningssystem fortfarande en viktig roll vid kylning av datacenter.
Product portfolio
Komponenter för effektiva kylmedelsfördelningsenheter
Genom att tillhandahålla en omfattande, tillförlitlig och effektiv kyllösning ger CDU:er datacenteroperatörer möjlighet att optimera sin infrastruktur för högdensitetsberäkning. Genom att förstå samspelet mellan CDU-komponenter kan företag välja den lösning som passar bäst, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda, minskad energiförbrukning och ett framtidssäkert datacenter som kan utvecklas tillsammans med framväxande tekniker.
Upptäck vår produktportfölj för att designa dina CDU-system:


Överlägsen värmehantering.
Läs mer på:

Exakt flödesreglering och hydroniskt oberoende.

Noggrann och tillförlitlig övervakning.
Läs mer på:

Tillförlitlig drift och servicevänlighet.
Läs mer på:

Contact us
Är du intresserad av samutvecklingsprojekt eller vill du få en introduktion till våra industriella värmepumpslösningar? Vårt expertteam är redo att hjälpa dig.
Simulations services and support
Applikationsexpertis och virtuella verktyg som stöd
Med Danfoss får du mycket mer än bara komponenter. Oavsett datacenterkonfiguration har vi applikationsexpertisen för att hjälpa dig att designa dina CDU:er. Uppgradera dina vätskekylsystem tillsammans med specialister inom FoU, Application Development Centers, simulering, ADM och snabb prototypframtagning samt applikations- och materialexperter.
Virtuella systemlösningar: våra verktyg och virtuella systemlösningar med modellering och simulering, dataanalys, digitala tvillingar och programvaruutveckling hjälper våra kunder att göra rätt val när det gäller systemdesign.
Applications
Fler lösningar för effektiv kylning, spillvärmeåtervinning och ventilsystem.
Utforska sortimentet

Insights
På vätskekylning och CDU:er
Tekniken för kylning med vätska utvecklas snabbt för att möta kraven från datacenter med hög densitet och IT-utrustning med hög effekt. CDU:er fungerar som ett slutet system som möjliggör lokal kylning med vätska, vilket är avgörande för att upprätthålla optimala temperaturer och effektiv värmeöverföring jämfört med traditionella luftkylningsmetoder. Genom att absorbera värme direkt från värmegenererande komponenter avleder kylvätskan som cirkulerar av CDU:n värme effektivt, vilket minskar den termiska strypningen och förbättrar den övergripande systemeffektiviteten.
Integrationen av CDU:er med direktkylning och värmeväxlarlösningar med bakdörr gör det möjligt för datacenteroperatörer att implementera kylsystem med full vätska eller hybridkylstrategier. Dessa effektiva kyllösningar sänker inte bara energiförbrukningen utan stöder även den ökade termiska belastningen från artificiell intelligens och högpresterande datorbelastningar.
Dessutom ger avancerade CDU:er exakt reglering av flödeshastighet och temperatur, vilket säkerställer konsekvent kylningseffektivitet och systemprestanda. Denna exakta reglering är avgörande för att förhindra överhettning och upprätthålla optimala driftstemperaturer, vilket förlänger IT-utrustningens livslängd och minskar stilleståndstiden.
I takt med att datacenterbranschen går mot grönare och mer hållbar kylteknik införlivar CDU:er innovationer som förbättrade filtreringssystem och kompatibilitet med hållbara kylvätskor. Dessa framsteg bidrar till effektiv värmehantering samtidigt som de är i linje med miljömålen.
Summering: CDU:er är en hörnsten i modern kylteknik för datacenter, vilket möjliggör tillförlitliga, energieffektiva och skalbara kyllösningar som är skräddarsydda för de föränderliga behoven hos datacenter med hög densitet och avancerad IT-infrastruktur.
FAQ
Om vätskekylning och CDU-enheter
Varför blir vätskekylning allt viktigare i moderna datacenter?
I takt med att datacentrets effekttäthet ökar och processorerna kräver mer effekt blir luftkylda system mindre effektiva. Vätskekylning ger överlägsen värmeledningsförmåga, vilket möjliggör effektiv värmeavledning från komponenter med hög densitet. Detta möjliggör större datorkraft i ett mindre utrymme, minskad energiförbrukning och förbättrad övergripande systemprestanda.
Vad är en Coolant Distribution Unit (CDU)?
En Coolant Distribution Unit (CDU) är en kritisk komponent i vätskekylningssystem för datacenter som fungerar som ett centralt nav för hantering och distribution av kylvätska till IT-utrustning. Den avlägsnar effektivt värme, upprätthåller optimala drifttemperaturer och säkerställer systemets tillförlitlighet. CDU:n isolerar vanligtvis anläggningens vattensystem (FWS) från teknikens kylsystem (TCS), vilket förhindrar kontaminering och upprätthåller kylmedelskvaliteten.
Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda CDU:er i en datacentermiljö?
Att använda CDU:er ger många fördelar i en datacentermiljö:
- Förbättrad värmeavledning: vätskekylningens överlägsna termiska egenskaper möjliggör effektivare värmeavledning jämfört med luftkylning
- Exakt temperaturreglering CDU:er erbjuder exakt temperaturhantering, vilket säkerställer stabil och tillförlitlig drift av känslig IT-utrustning
- Energieffektivitet: genom att optimera kylprocesserna minimerar CDU:er energiförbrukningen och sänker driftskostnaderna.
- Utrymmesoptimering: vätskekylningslösningar kan avsevärt minska datacentrets fysiska fotavtryck, vilket frigör värdefullt utrymme för ytterligare IT-infrastruktur
- Förbättrad tillförlitlighet: jämn och reglerad temperatur bidrar till längre livslängd och ökad tillförlitlighet för IT-komponenterna
Vilka är de viktigaste komponenterna i ett CDU-system?
En typisk CDU består av flera nyckelkomponenter:
- Pumpar: cirkulera kylvätska genom det tekniska kylsystemet
- Värmeväxlare: överför värme från kylmedlet till en primär kylkrets eller ett externt värmeavvisningssystem
- Expansionskärl: ta upp volymvariationer i kylvätskan på grund av temperaturvariationer
- Filter: avlägsnar partiklar och föroreningar från kylvätskan, vilket säkerställer dess renhet och optimala prestanda
- Styrsystem: reglering av temperatur, flödeshastigheter och andra kritiska parametrar för att upprätthålla systemets stabilitet
- Sensorer: övervakar temperatur, tryck, flöde och andra variabler och tillhandahåller realtidsdata för systemövervakning och styrning
Vilka typer av värmeväxlare används vanligen i CDU-tillämpningar?
Plattvärmeväxlare med slaglödning (BPHE) är mycket populära i CDU:er på grund av deras exceptionella verkningsgrad, kompakta design och förmåga att hantera höga tryck och temperaturer.
Hur förbättrar tryckoberoende styrventiler (med hållstyrning) prestandan och stabiliteten i CDU-system?
PICV:er upprätthåller exakt flödesreglering och hydronisk balans i CDU:n, oberoende av tryckvariationer i systemet. Detta säkerställer konsekvent kylprestanda för all ansluten IT-utrustning, vilket optimerar temperaturregleringen och energieffektiviteten.
Vilken roll har frekvensomriktare (VFD) när det gäller att optimera CDU:ns energiförbrukning?
Frekvensomriktare reglerar pumparnas hastighet i CDU:n, vilket möjliggör exakt justering av kylmedelsflödet baserat på kylbehov i realtid. Denna dynamiska reglering optimerar energiförbrukningen, minskar pumpljudet och förlänger pumpens livslängd.
Kan du förklara de grundläggande skillnaderna mellan direktkylning av vätska och nedsänkningskylning?
- Direkt till chip-vätskekylning: innebär att kalla plattor fästs direkt på värmegenererande komponenter, som CPU:er och GPU:er, för att underlätta effektiv värmeöverföring till kylvätskan
- Nedsänkningskylning: innebär att hela servrar eller IT-utrustning sänks ned i en dielektrisk vätska, vilket ger fullständig kontaktkylning för alla komponenter
Vilka är några viktiga överväganden när du väljer en CDU för en specifik datacenterapplikation?
Viktiga faktorer att beakta är:
- Krav på kylkapacitet
- Redundans- och tillförlitlighetsbehov
- Energieffektivitet:
- Platsbegränsningar
- Budgetbegränsningar
- Kompatibilitet med befintlig infrastruktur
Vilka är några av de senaste framstegen och nya trenderna inom CDU-teknik?
Några viktiga trender är:
- Smarta CDU:er: med avancerade sensorer, reglering och analyser för prediktivt underhåll och optimerad prestanda
- AI-driven optimering: Använder artificiell intelligens för att dynamiskt justera kylningsparametrar baserat på realtidsdata och arbetsbelastningsmönster
- Hållbara kylmedel: utforska användningen av miljövänliga kylmedel med låg global uppvärmningspotential
- Integration med DCIM-system (Data Center Infrastructure Management): sömlös integration med DCIM-plattformar för centraliserad övervakning och reglering av alla datacenterresurser
Konfigurationsexempel där CDU:er kan användas
CDU-radinstallation
In-row CDU-installation används vanligen i datacenter med lågt behov av vätskekylning, dvs. vid eftermontering för äldre luftkylda datacenter.

Extern CDU-installation
Extern CDU-installation för CDU-installation utanför datahallen. Matning till ett distribuerat ringsystem som försörjer hela datacentret. Utmärkt för nybyggda datacenter med dedikerade TCS-ringdistributionssystem och för blandade driftsättningar.