Sen vårfrost är en av de största utmaningarna för vinodlare. Ouppvärmda vinrankor kan drabbas av betydande inflorescensskador (upp till 50 %), medan uppvärmda vinrankor har ett avsevärt förbättrat skydd mot skördeförlust och skador, förlusterna minskas till cirka 13–20 procent.
Elvärme löser utmaningen med energieffektiva system där elektriska värmekablar skyddar vinrankor mot frostskydd. Frostskydd för vingårdar från Danfoss är en hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under vintersäsongen, vilket gör det möjligt att skydda upp till 87% av skörden. Frostskydd för vingårdar är en idealisk lösning för vingårdar av alla storlekar.
Värmekablarna installeras och fästs på metalltråd längs vindruvorna.
Systemet styrs automatiskt av temperaturgivare som är anslutna till styrenheten.
Produktportföljen för elvärmesystem för frostskydd för vingårdar består av tre huvudkomponenter: • ett värmeelement – en värmekabel med konstant wattal eller en självbegränsande värmekabel • en regulator med en temperaturgivare eller en regulator med både temperatur- och fuktgivare • fästelement och tillbehör
De flesta kablar tillverkas som färdiga värmeelement med en specifik längd, med anslutningskabel för strömförsörjning (kallkabel eller kallanslutning) och tätade fogar (anslutningsmuffar eller ändplintar). Området för värmekablarnas linjära effekt för frostskydd för vingårdar ligger vanligtvis mellan 10 och 20 W/m (watt per linjär meter).
För att välja den bästa lösningen måste du:
beakta vingårdens geografiska läge och växlande temperaturer och välja motsvarande effektbehov per meter