Strävar du efter en förändring i maskinarkitekturen för att anpassa den till din verksamhet? Skulle du vilja bygga maskiner på ett mer ändamålsenligt sätt för större flexibilitet och prestanda? Upplever du att du även har behov av specialmotorer med maximal precision? Då kanske du letar efter en modulär och flerfunktionell ställdonslösning för frekvensomriktare som passar din verksamhet.
Ta en titt på VLT® FlexMotion™ som är utformade för att redan i dag uppfylla kraven som ställs på morgondagens maskinarkitektur. Dess modulära plattform tillhandahåller ett system som kan skapa en mångfald av maskinkoncept som baseras på tre produktlinjer med ställdon:
Kombinera och förstora eller förminska de centrala och decentraliserade modulerna för att anpassa dem till dina specifika behov. På så sätt uppnår du maximal flexibilitet i din maskinkonstruktion och systemintegrering. En öppen systemarkitektur ger dig fullständig frihet att integrera med de motorer och programmerbara styrsystem (PLC) som du föredrar. Spara tid och kostnader tack vare ett antal finesser som underlättar snabb installation, idrifttagning och underhåll. Allt konstruerat för pålitlig drift i krävande miljöer.
Du kan nå upp till en helt ny nivå av anpassning och precision genom att använda produktsortimentet för VLT® FlexMotionTM så att du kan få ut mer ur mindre resurser. Var smart. Bygg din maskin för att uppfylla morgondagens krav. Låt Danfoss stödja din verksamhet
VLT® FlexMotion Selection Guide förklarar det modulära konceptet för servofrekvensomriktare och går in i detalj i de individuella modulerna.
Läs mer om detta här
Skapa servosystem som är exakt så som maskinarkitekturen kräver: kombinera centrala moduler med standardservomotorer, decentraliserade servofrekvensomriktare eller till och med motorer med integrerade servofrekvensomriktare – för att minimera utrymmet i apparatskåp, minska kabellängden och spara installationstid. Resultatet blir maximal prestanda, precision och modularitet.
Den unika öppna systemarkitekturen innebär att modulerna överensstämmer med de flesta Ethernetbaserade fältbussarna i realtid, som PROFINET, POWERLINK och EtherCAT. De gör att du kan använda masterregulatorer från tredje part.
Du kan koppla in andra fältbussenheter som finns i maskinen direkt i de avancerade decentraliserade frekvensomriktarna.
Du kan även programmera mastrar via IEC 61131-3 rörelsestyrningsbiblioteket från PLCopen och göra systemet ännu mer flexibelt och lätt att integrera i olika tekniska miljöer.
Du kan montera detta system på nolltid tack vare de innovativa maskinvaruelementen. Tack vare det unika konceptet Click and Lock kan du njuta av den enkla monteringen och den felsäkra installationen.
Spara tid genom att ansluta till DC-bussen eller styra spänningen utan att det behövs några ledningar eller samlingsskenor.
Tack vare decentraliseringen av frekvensomriktare kan du använda färre kablar.
En enda hybridkabel leder likströmsspänningen samt alla styrsignaler i en slinga till de decentraliserade servofrekvensomriktarna som är anslutna i det kedjekopplade konceptet.
Kabeldragning med konceptet koppla ihop och vrid säkerställer en snabb och felsäker installation, och den effektiviserade kabeldragningen eliminerar behovet av extrautrustning, som separata återkopplingskablar och kopplingsboxar.
När du baserar din ställdonskontroll på VLT® FlexMotionTM får du fördelar som optimal drifttid, lägre underhållskostnader och minskat reservdelslager.
En yta som är helt slät och lätt att rengöra utan vare sig kylflänsar eller fläktar gör de decentraliserade frekvensomriktarna hygieniskt tillförlitliga och motståndskraftiga mot kemikalier.
Resultatet blir en problemfri tillförlitlighet med maximal drifttid för alla system du bestämmer dig för att bygga.