Vi presenterar överhettningsstyrningen EKE 315, utformad för att öka effektiviteten och tillförlitligheten i industriella kylsystem. Denna regulator förenklar installation och drift, vilket gör den till ett idealiskt val för moderna tillämpningar.
EKE 315 erbjuder effektiv installation med Snabbinställning som minskar stilleståndstiden och arbetskostnaderna. En intuitiv guide effektiviserar idriftsättningen, vilket gör den användarvänlig och enkel. Förenklade anslutningar uppnås med en enda 24 V AC- eller DC-matning, vilket säkerställer sömlös integrering med expansionsventiler som AKV- eller AKVA-magnetspolar.
EKE 315 är byggd för robust industriell användning och har exakt reglering via 4-20 mA analog ingång och utgång. Tillförlitlig kommunikation underlättas genom Modus RTU RS 485, vilket säkerställer effektiv busskommunikation mellan dina system. Köldmedium med låg GWP, inklusive ammoniak, CO2, kolväten och HFO, gör den framtidssäker och miljövänlig.
EKE 315 är utrustad med avancerade regleringsalgoritmer och omfattar modulerande termostat (MTR), minimum stabil överhettning (MSS), LoadApp för lastdefinierad överhettning och optimering av Sugtryck (Po). Dessa funktioner bidrar till ökad tillförlitlighet och prestanda.
PC-verktyget CoolConfig förbättrar projekthanteringen genom att möjliggöra replikering av inställningar mellan flera enheter och förenkla dokumentationen. Detta verktyg säkerställer enhetlighet och användarvänlighet för hantering av projekt från en EKE 315 till flera enheter.
Funktioner och fördelar
-
Fast installation EKE 315 minskar installationstiden avsevärt tack vare sin plug-and-play-design, vilket minimerar driftstopp och arbetskostnader.
-
Effektiv idriftsättning: Den inbyggda guiden guidar användaren genom konfigurationen, vilket möjliggör snabbare och mer exakt idriftsättning.
-
Mångsidig strömtillförsel: Drivs med en enda 24 V AC eller DC, vilket förenklar elkraven och säkerställer kompatibilitet med befintliga system.
-
Stöd för flera språk Erbjuder 14 språkalternativ, vilket underlättar användning och anpassning för olika globala användare.
-
Robust industridesign: Konstruerad för krävande miljöer och ger tillförlitlig prestanda med exakt 4-20 mA analog reglering.
-
Avancerad kommunikation: Använder Modus RTU RS 485 för robust och tillförlitlig busskommunikation, vilket förbättrar systemintegrationen.
-
Köldmedium-kompatibilitet: Köldmedium med låg GWP som uppfyller miljöstandarder och framtida bestämmelser.
-
Innovativa algoritmer för reglering: Med MTR-, MSS-, LoadApp- och Po-optimering för att optimera systemets prestanda och energins verkningsgrad.
-
Omfattande PC-verktyg: CoolConfig-verktyget möjliggör effektiv hantering och replikering av inställningar, vilket effektiviserar projektdokumentation och konsekvens.
FAQ
Vilka fördelar erbjuder överhettningsstyrningen EKE 315?
Effektiv installation, flerspråkig support och kompatibilitet med Köldmedium.
Vilka Köldmedium är kompatibla med EKE 315?
Den stödjer ammoniak, CO2, kolväten och HFO.
Är EKE 315 lämplig för industriell användning?
Ja, den är utformad för robusta industriella tillämpningar. Inklusive analog utgång 4-20 m till ICAD/ICM-ventiler
Hur många språk klarar EKE 315?
Gränssnittet stöder 14 språk.
Vad klarar CoolConfig-verktyget av?
Det möjliggör enkel replikering av inställningar och dokumentationshantering.
Vilket är spänningskravet för EKE 315?
Den kräver en enda 24 V AC- eller DC-matning.