Köldmedium CO₂ är ett attraktivt alternativ till traditionella syntetiska köldmedier för kunder som söker mer miljövänliga alternativ på grund av dess miljömässiga fördelar, verkningsgrad och säkerhet. Men oro för systemets verkningsgrad, särskilt vid höga omgivningstemperaturer, har varit ett hinder för anpassning i industriella inställningar. Den nya stora ejektorlösningen hjälper till att ta itu med dessa problem och gör det möjligt för industriella kyl- och värmepumpssystem att minska energiförbrukningen, även i varma klimat.
För kylbranschen är det enklare än någonsin att bygga, optimera och underhålla flexibla och tillförlitliga transkritiska CO₂-system. Nu, med introduktionen av den nya stora ejektorlösningen, erbjuder Danfoss branschens mest omfattande CO₂-produktsortiment och expertis.
Med transkritiska CO₂-system finns det inget som passar alla. Därför har Danfoss utvecklat en komplett portfölj med adaptiv kylteknik som gör det möjligt för anläggningar i alla klimat att utnyttja de miljömässiga och energibesparande fördelarna med CO₂. Genom att utöka vår CO₂-portfölj med den nya stora ejektorlösningen erbjuder vi nu kylbranschen allt som behövs för väldesignade CO₂-system på ett och samma ställe. Inklusive kunskap från mer än 20 års erfarenhet i frontlinjen och tusentals installationer över hela världen.
Lösningen erbjuder ett antal funktioner som förbättrar verkningsgraden för industriella CO₂-system, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och gör CO₂ till ett mer attraktivt alternativ i industriella inställningar:
- Dedikerad och användarvänlig regulator (EKE 80) för flexibel integration
- Integrerad funktionalitet, med backventil och filter integrerade i lösningen
- Fast geometridesign som möjliggör högre reglering och verkningsgrad
- Användarvänlig design med hölje och patron levereras separat för enkel installation
- 140 bars (2030 PSI) märktryck gör ejektorn lämplig för transkritiska CO₂-system i de flesta klimat, inklusive varma klimat
Den nya stora ejektorlösningen är marknadens största skalbara ejektor, utformad för att ge omedelbara förbättringar av verkningsgraden samtidigt som den förenklar systemdesign, installation och underhåll. Lösningen ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning genom att förbättra kylsystemets verkningsgrad. Det hjälper till och med till att förenkla systemkonstruktion, installation och underhåll.
Upptäck hur det har blivit enklare än någonsin att bygga, optimera och underhålla CO₂-system som fungerar tillförlitligt i olika tillämpningar och klimat, särskilt för stora kylbelastningar.
Framgång med CO₂ kräver mer än bara komponenter. Det kräver djupgående systemkunskap, beprövade lösningar och förtroende för att varje del är utformad för att fungera tillsammans. Nu med introduktionen av den stora ejektorlösningen erbjuder Danfoss just det.