Os medidores de energia compactos Danfoss Sono® oferecem medidores primários e secundários tanto para aplicações de aquecimento como de resfriamento. Podem ser utilizados em casas e edifícios de apartamentos ou comerciais. Todos os medidores são de alta qualidade e ultrassônicos, para máxima precisão e vida útil mais prolongada.

Medidores laterais secundários
Geralmente são instalados depois do trocador de calor e, por isso, pertencem ao proprietário da casa, apartamento ou edifício. Esses medidores abrangem tamanhos de DN15 a DN32 com taxas de fluxo de 0,6 até 6,0 m3/h. A pressão nominal é de PN16. A construção robusta, os protocolos de comunicação aberta, a vida longa da bateria e os diagnósticos genuínos (também através do aplicativo) proporcionam muitas vantagens em comparação com outros medidores disponíveis neste segmento.

Medidores laterais primários
Geralmente são instalados antes do trocador de calor e, por isso, são de propriedade dos serviços de energia distrital. As condições exigem medidores com construção robusta que atenda aos requisitos de alta demanda, como de temperatura e pressão. Esses medidores abrangem tamanhos de DN15 a DN100 com taxas de fluxo de 0,6 até 60 m3/h e estão disponíveis na faixa de pressão entre PN16 e PN25.
Recursos e benefícios
Portfólio completo do produto
Medidores ultrassônicos de aquecimento e resfriamento de alta precisão
Os protocolos de comunicação aberta aumentam a flexibilidade
Autodiagnósticos avançados
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Inglês | Multiple | 10 mar, 2020 | 2.5 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Alemão | Multiple | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tcheco | República Checa | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Búlgaro | Bulgária | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Croata | Croácia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Húngaro | Hungria | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Lituano | Lituânia | 21 nov, 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun, 2016 | 991.5 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russo | Rússia | 27 mai, 2016 | 2.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Esloveno | Eslovenia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turco | Turquia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinês (CN) | China | 27 mai, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russo | Rússia | 24 mai, 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinês (CN) | China | 24 mai, 2016 | 534.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 24 mai, 2016 | 383.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Búlgaro | Bulgária | 24 mai, 2016 | 313.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Húngaro | Hungria | 24 mai, 2016 | 337.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tcheco | República Checa | 24 mai, 2016 | 383.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Alemão | Multiple | 24 mai, 2016 | 357.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Esloveno | Eslovenia | 24 mai, 2016 | 375.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun, 2016 | 273.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Croata | Croácia | 24 mai, 2016 | 377.2 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.6 MB |
Linha de produtos
-
SonoSelectO SonoSelect™ 10 é um medidor ultrassônico de última geração do consumo de aquecimento e resfriamento. O medidor compacto é utilizado principalmente em edifícios residenciais, e também permite a medição da água de torneira. Ao utilizar o Danfoss SonoApp™, é atingido um novo nível de simplicidade na instalação e comissionamento.
-
SonoMeter 30O Danfoss SonoMeter 31 oferece uma faixa de medidores de energia ultrassônicos e compactos destinados a medir o consumo de energia em aplicações de aquecimento e resfriamento para propósitos de faturamento. Disponível em DN65 a DN100. Os medidores são projetados para leitura remota do medidor (AMR).
Produtos relacionados
Ferramentas e aplicativos