Medidor ultrassônico convencional para aplicações de aquecimento
O medidor ultrassônico SonoSafe™ é um medidor compacto e confiável que oferece recursos e funções básicas. Pode ser
instalado em várias aplicações de aquecimento em edifícios residenciais e tem todos os requisitos de certificação nacionais.
Assim como o SonoSelect™, ele é fabricado de acordo com os padrões automotivos TS16949.
Recursos e benefícios
-
Compatível com a classe II de MID – faz com que o medidor atenda aos requisitos básicos do mercado
-
Medidor atualizável e robusto – reduz os gastos com substituições de medidores
-
Os protocolos/interfaces de comunicação aberta
aumentam a flexibilidade
Dados técnicos
- Tamanho | Fluxo: DN15 a DN32 | Qp 0,6 a 6,0 m3/h
- Temperatura | Pressão: 5 a 95 °C | PN16
- Tipos: Medidor compacto (aquecimento)
- Homologações: Classe II B+D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor: 0,5 m (aprovado para até 10,0 m)
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: 0,5 m (aprovado para até 10,0 m)
- Opções de configuração: Configurações de comunicação (rádio, M-Bus, pulsos)
- Tamanho | Fluxo: DN15 a DN32 | Qp 0,6 a 6,0 m3/h
- Temperatura | Pressão: 5 a 95 °C | PN16
- Tipos: Medidor compacto (aquecimento)
- Homologações: Classe II B+D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor: 0,5 m (aprovado para até 10,0 m)
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: 0,5 m (aprovado para até 10,0 m)
- Opções de configuração: Configurações de comunicação (rádio, M-Bus, pulsos)
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|