Calculadora de energia para sensores de fluxo em aplicações comerciais
A Infocal™ 9 é uma calculadora de energia para integração com sensores de fluxo SONO 3500 CT™ ou SonoSensor™ 30, por exemplo. Ela é projetada para aquecimento, resfriamento ou aplicações combinadas de ambos em sistemas de energia locais e distritais.
A calculadora é certificada pela Classe Class II B + D e vem em uma fonte de alimentação de 230 VCA ou na versão alimentada por bateria, oferecendo 12 anos de vida útil para a bateria.
Dados técnicos
- Tamanho: DN15 a DN1200
- Temperatura: 0 a 160 °C
- Tipos: calculadora de energia
- Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor de fluxo: até 100,0 m (230 VCA)| 10,0 m (alimentação de bateria)
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Opções de configuração:
- Saídas de pulso
- Sensores adicionais para fluxo, pressão e temperatura
- Registro de dados: 36 meses
- Tamanho: DN15 a DN1200
- Temperatura: 0 a 160 °C
- Tipos: calculadora de energia
- Aprovações: Classe II B + D (aquecimento)
- Comprimento do cabo do sensor de fluxo: até 100,0 m (230 VCA)| 10,0 m (alimentação de bateria)
- Comprimento do cabo do sensor de temperatura: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Opções de configuração:
- Saídas de pulso
- Sensores adicionais para fluxo, pressão e temperatura
- Registro de dados: 36 meses
Recursos e benefícios
Abrange uma ampla faixa de tamanhos, de DN15 a DN1200
Alta frequência de pulso de entrada para sensor de fluxo até 200 Hz
A ampla faixa de temperatura aumenta a usabilidade do produto
Até 100,0 m de comprimento do cabo de fluxo
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Inglês | Multiple | 20 set, 2022 | 7.1 MB | |
Data sheet | Infocal 9 | Inglês | Multiple | 26 mai, 2020 | 952.8 KB | |
Operating guide | Infocal 9 communication description M-Bus | Inglês | Multiple | 19 abr, 2018 | 2.2 MB | |
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 Rev.1 | Inglês; Lituano | Multiple | 14 jan, 2023 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-028 | Inglês; Lituano | Multiple | 14 jan, 2023 | 973.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 560.5 KB |