O SonoSelect™ 10 estabelece todo um novo padrão na medição do aquecimento e resfriamento. Com uma ampla gama de recursos inovadores e exclusivos, é simples de instalar e comissionar, além de fornecer medições de alto desempenho continuamente.
Com a precisão da tecnologia ultrassônica, o medidor de aquecimento/resfriamento SonoSelect ™ 10 fornece o nível de exatidão e confiabilidade para atender aos exigentes desafios da gestão de energia, além de proporcionar diagnósticos genuínos.
O medidor MID classe II B+D é aprovado e atende a todos os requisitos de certificação nacional. Pode ser montado no fornecimento ou retorno e permite muitas outras opções de configuração.
Um dos recursos do SonoSelect™ 10 é que todas as funcionalidades avançadas podem ser controladas também através de smartphone, utilizando o inovador SonoApp™. O medidor pode ser configurado remotamente, funções mais avançadas podem ser programadas facilmente e os ajustes de rotina estão mais rápidos de acessar e mais simples de realizar.
Recursos e benefícios
-
Fácil de se trabalhar, SonoApp™: a funcionalidade avançada também pode ser controlada pelo smartphone, utilizando o inovador SonoApp™. Isso facilita o trabalho com o medidor de aquecimento/resfriamento SonoSelect™ 10 e reduz o risco de configuração incorreta.
-
Economia de custos com diagnóstico de verdade: o SonoSelect™ 10 oferece recursos de diagnóstico genuínos e de última geração por meio do SonoApp™. Isso possibilita o rastreamento preciso para a identificação e correção rápida de erros, muito mais do que simplesmente a exibição de um código de erro.
-
Precisão superior por meio de tecnologia ultrassônica: o SonoSelect™ 10 combina anos de experiência com a tecnologia ultrassônica líder, para fornecer um novo nível de precisão consistente de medição. A tecnologia ultrassônica oferece um número de vantagens distintas em comparação com soluções convencionais de medição mecânica do calor.
-
Projetado para o desempenho: o SonoSelect™ 10 foi desenvolvido para facilitar ao máximo o trabalho dos instaladores. Da caixa robusta e tela simples às funções intuitivas e inteligentes do SonoApp™, o SonoSelect™ foi cuidadosamente projetado para economizar tempo, reduzir custos do produto e minimizar reinstalações.
-
Melhor tempo de vida da bateria em sua classe: com uma vida útil da bateria de até 17 anos, a frequência das trocas foi reduzida significativamente.
-
Projeto flexível: o medidor pode ser instalado em sistemas de aquecimento e resfriamento, em tubulações de alimentação ou retorno, é atualizável e apresenta interfaces e protocolos de comunicação aberta para atender a qualquer requisito.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Ferramentas e aplicativos

O SonoSelect™ oferece recursos de diagnóstico de última geração com
rastreabilidade precisa e rápida identificação e correção de erros.