Komponenty automatyki Danfoss do okrętownictwa

Do bezpiecznej żeglugi niezbędne jest zachowanie możliwości manewrowania statkiem w każdych warunkach, na co podstawowy wpływ ma niezawodna siłownia, systemy przeniesienia napędu oraz sterowania statkiem. Dlatego na jednostkach pływających zawsze priorytetem przy doborze urządzeń jest ich niezawodność.

Komponenty automatyki Danfoss, takie jak czujniki ciśnienia i temperatury, czy też zawory elektromagnetyczne, od dziesięcioleci są powszechnie spotykane na większości kluczowych instalacji okrętowych, zarówno na silniku głównym napędowym, jak i przy agregatach prądotwórczych, na instalacji paliwowej, oleju smarnego, chłodzenia, spalinowej, przeniesienia napędu, w układach pompowych, kotłach, instalacjach sprężonego powietrza i wielu innych.

Jakość komponentów Danfoss dedykowanych do okrętownictwa poświadczona jest certyfikatami uznania typu najważniejszych morskich towarzystw klasyfikacyjnych.