Dwu- lub czterorurowe układy ogrzewania i/lub chłodzenia charakteryzują się zmiennymi warunkami związanymi z otwieraniem i zamykaniem zaworów regulacyjnych w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Powoduje to ciągłe zmiany natężenia przepływu i różnicy ciśnień.
Brak prawidłowego zrównoważenia w takich układach może skutkować nierównomiernym rozdziałem ciepła, nieefektywnością energetyczną i utrudnioną eksploatacją.
Dzięki dodaniu siłownika zawory działają jako zawory regulacyjne z ograniczonym przepływem, automatycznie równoważąc system i zapewniając najlepszy możliwy komfort wewnętrzny oraz efektywność energetyczną. Uruchomienie systemu jest o wiele łatwiejsze, wszystkie zawory wystarczy ustawić na przepływ obliczeniowy przed zamontowaniem siłowników.
Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment niezależnych od ciśnienia zaworów równoważących, siłowników i akcesoriów z nimi związanych.
Cechy i korzyści
Stabilna temperatura pomieszczenia
Eliminacja nadprzepływów przy częściowym obciążeniu ma znaczący wpływ na stabilność temperatury w pomieszczeniu
Lepszy komfort wewnątrz pomieszczeń
Dzięki stabilnej temperaturze w pomieszczeniu wzrasta komfort wewnętrzny. Wymagane temperatury są dokładnie osiągane, co zwiększa produktywność pracowników biurowych lub wpływa korzystnie na doświadczenie gości hotelowych.
Oszczędność energii
Doskonale zrównoważony system, w każdych warunkach, zwiększa efektywność energetyczną i prowadzi do zmniejszenia kosztów energii.
Obniżone koszty konserwacji
Ponieważ zawory niezależne od ciśnienia zapewniają doskonałe warunki pracy, zamontowane na nich siłowniki wymagają mniej ruchów, aby utrzymać stabilną temperaturę. Zwiększa to żywotność siłowników i obniża koszty konserwacji.

NOWOŚĆ: AB-QM 4.0
Nowy poziom projektowania - sprawdź nową, rewolucyjną odsłonę zaworu AB-QM.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.
Rysunki
Oprogramowanie

Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki do zaworów PICVAby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłownik cyfrowy NovoCon®Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.