Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV to proste, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, zapewniające hydrauliczne zrównoważenie w dwururowych instalacjach grzewczych. Rozwiązują one techniczny problem wahań ciśnienia: przyczyny zaburzeń równowagi systemu i problemów, takich jak nierównomierny rozkład ciepła, hałas i wysokie zużycie energii. ASV składa się z dwóch elementów: regulator różnicy ciśnień zamontowany na rurociągu powrotnym ASV-P lub ASV-PV i zamontowany na rurociągu zasilającym zawór współpracujący ASV-BD, ASV-I lub ASV-M. Rurka impulsowa łączy oba zawory, dzięki czemu można kontrolować różnicę ciśnień nad pionem. W połączeniu z zaworami z nastawą wstępną Danfoss RA-N lub RA-UN na grzejnikach uzyskuje się idealnie zrównoważony system, zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia.
Czwarta generacja ASV-PV oferuje wiele unikalnych innowacji. Została zaprojektowana w oparciu o potrzeby instalatorów, z naciskiem na oszczędność czasu podczas instalacji i uruchomienia systemu.
Cechy i korzyści
Widoczna skala nastaw
Proste wykonanie nastawy różnicy ciśnień, nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie. Wyraźna skala ułatwia określenie czy nastawa jest prawidłowa. Pierścień nastawczy może być blokowany w celu uniemożliwienia nieautoryzowanych zmian.
Niewielka wysokość
Wymiary zostały zredukowane dla wygody i łatwości montażu.
Szybsze i lepsze płukanie instalacji
Zwiększanie niezawodności systemu poprzez możliwość przepłukania systemu przed uruchomieniem. W celu płukania i napełniania instalacji istnieje możliwość tymczasowego blokowania zaworu ASV-PV w pozycji otwartej za pomocą specjalnego pierścienia.
Zintegrowana membrana
Korpus zaworu i membrana są teraz połączone i stanowią jeden element. Taka konstrukcja zapewnia optymalną wydajność przy niskim przepływie i doskonałą wrażliwość na zmiany różnicy ciśnień dla każdej średnicy zaworu.

Właściwości i funkcje Danfoss ASV-PV
Seria 5 animacji zawierających informacje na temat unikalnych właściwości automatycznych zaworów równoważących ASV-PV nowej generacji.
Teksty ofert
Narzędzia i aplikacje


Oprogramowanie

Szkolenia
-
Biała księga Tworzenie energooszczędnych systemów grzewczych
PDF 4,4 MBMożna pobrać praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia energooszczędnych układów ogrzewania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.