Najlepsze wyniki w regulacji klimatu wewnętrznego uzyskuje się poprzez zastosowanie najlepszych możliwych siłowników. Im szybciej i dokładniej siłownik reaguje na sygnał sterujący, tym lepszy wynik.
Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników pasujących do równoważąco- regulacyjnych zaworów niezależnych od ciśnienia typu AB-QM.
NovoCon® S
Ten innowacyjny cyfrowy siłownik z magistralą komunikacyjną jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia z systemami zarządzania budynkiem (BMS) za pomocą komunikacji BACnet lub Modbus. Oferuje wiele funkcji i korzyści, o których można przeczytać tutaj.
AME i AMV
Aby osiągnąć najlepszą wydajność sterowania przy użyciu analogowych sygnałów sterujących, należy stosować siłowniki elektryczne. Siłowniki te sterują otwarciem zaworu w bardzo dokładny sposób.
Siłowniki mechaniczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
Aby osiągnąć maksymalną wydajność sterowania, siłowniki elektryczne dla AB-QM są wyposażone w automatyczne wykrywanie skoku zaworu.
TWA i ABNM
Siłowniki termiczne stanowią ekonomiczne rozwiązanie sterowania zaworami AB-QM. Podstawowa zasada działania tych siłowników opiera się na rozszerzalności cieplnej elementu woskowego. Siłowniki TWA-Z są sterowane sygnałem wł./wył. sterownika temperatury, podgrzewając wosk lub nie.
Siłowniki ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury. Sygnał 0-10 V pozwala na dokładniejszą regulację.
Cechy i korzyści
Szeroka oferta produktów
Z siłownikami dostępnymi dla wszystkich wielkości zaworów AB-QM (DN 10 – 250), dla wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów sterujących (wł./wył., 0-10 V, 4-20 mA, magistrala komunikacyjna) i zasad działania (termiczne, elektryczne analogowe, elektryczne cyfrowe) zawsze istnieje kombinacja AB-QM/siłownik, która odpowiada wymaganiom projektu.

Dokument Danfoss PIBCV
Zapytaliśmy klientów Danfoss o ich doświadczenia z koncepcją niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco- regulacyjnych (PIBCV). Dowiedz się wszystkiego o korzyściach i dlaczego przeszli oni z rozwiązań konwencjonalnego równoważenia na PIBCV.
Gama produktów
-
Siłownik cyfrowy NovoCon® SDzięki NovoCon® S Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).