• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Soft Start Controller MCD 100

Kompaktowy i oszczędny softstart

Niezwykle opłacalny i kompaktowy softstart, zapewniający podstawową funkcję rozruchu i zatrzymania oraz łatwy montaż na szynie DIN.

Rozwiązanie półprzewodnikowe typu „zainstaluj i zapomnij” upraszcza instalację i zmniejsza wymaganą przestrzeń w szafie. Wyboru można dokonać w oparciu o moc silnika. Kontrolowane narastanie/obniżanie napięcia w czasie. Czasy narastania/obniżania mogą być precyzyjnie i indywidualnie nastawiane w zakresie od 0,4 do 10 sekund. Natomiast moment rozruchowy można wyregulować w zakresie 0–85% wartości pełnego momentu dostępnego przy bezpośrednim rozruchu.

Napięcie zasilania i zakres mocy 

  • 3 x 208–600 V...0,1–11 kW (25 A)
  • 24–480 V AC lub DC

Cechy i korzyści

Kompaktowa budowa pozwala oszczędzać przestrzeń

Wybór jest prosty, a zapasy utrzymywane są na minimalnym poziomie dzięki uniwersalnemu napięciu sterującemu

Oszczędność przestrzeni oraz czasu przy uruchamianiu dzięki łatwemu montażowi na szynie DIN dla mocy nie przekraczających 30 kW

Solidna konstrukcja półprzewodników zapewnia niezawodne działanie oraz niemal nieograniczoną liczbę uruchomień na godzinę bez obniżania wartości znamionowych

Brak zapotrzebowania na chłodzenie zewnętrzne lub przewymiarowanie, ponieważ maksymalna temperatura otoczenia wynosi 50°C bez obniżania wartości znamionowych

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Improve uptime, save energy and protect motors effectivel Angielski Multiple 20 gru, 2022 13.3 MB .pdf
Instrukcja dla projektanta VLT® Soft Starter MCD 100 Angielski Multiple 18 lis, 2011 1.8 MB .pdf
Arkusz informacyjny VLT® Soft Starter MCD 100 | English Angielski Multiple 26 lip, 2023 557.5 KB .pdf
Ulotka Zwiększ żywotność, oszczędzaj energię i skutecznie chroń silniki Polski Multiple 21 gru, 2022 8.5 MB .pdf

Powiązane zastosowania

Sprężarki spiralne lub sprężarki tłokowe w urządzeniach klimatyzacyjnych, przenośnikach, pompach, wentylatorach oraz mieszarkach.