Danfoss Leanheat® to oparty na aplikacjach pakiet kompleksowego oprogramowania i usług, który wykorzystuje moc cyfryzacji do optymalizacji produkcji i zużycia energii, zwiększenia wydajności operacyjnej oraz powierzenia kontroli i utrzymania budynku w Twoje ręce.
Odtwórz film
Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy. Uwalniając potencjał łączności, narzędzia optymalizacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom i dostawcom usług skuteczne sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej przy jednoczesnym usprawnieniu operacji biznesowych i obniżeniu kosztów..
Optymalizacja od podstaw.
Od fazy planowania po monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym. Rozwiązania i usługi Danfoss Leanheat® otwierają drzwi do optymalizacji na każdym poziomie biznesu ciepłowniczego, zapewniając doskonałe wyniki::
Osiągnij więcej dzięki oprogramowaniu modułowemu.
Oprogramowanie bazujące na modułach oznacza, że rozwiązania można dostosować do potrzeb i skali indywidualnych potrzeb.. Precyzyjna kontrola, zwiększona wydajność operacyjna i optymalizacja projektu są możliwe w każdym zakresie projektów typu greenfield, rozbudowy i renowacji.
Decyzje oparte na danych prowadzą do zwiększonej dynamiki pracy sieci ciepłowniczej.
Wdrożenie inteligentnych rozwiązań w systemie ciepłowniczym pomaga uzyskać opłacalną konserwację predykcyjną, lepszą niezawodność, zwiększoną ciągłość pracy i dłuższą żywotność systemu:
Koncentrując się na kluczowych celach — zmniejszeniu wpływu na klimat, obniżeniu kosztów i usprawnieniu działań — nasz modułowy, kompleksowy pakiet oprogramowania optymalizacyjnego, oferuje kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i właścicieli budynków. Od usprawnienia sieci ciepłowniczych dzięki automatycznemu prognozowaniu i optymalizacji produkcji ciepła, po redukcję obciążeń szczytowych i zmniejszenie zużycia energii za pomocą sztucznej inteligencji.
Wykorzystaj dane, aby maksymalnie zwiększyć efektywność energetyczną
Leanheat® Production to zaawansowane narzędzie programowe do prognozowania, planowania i optymalizacji produkcji oraz dystrybucji energii w systemach ciepłowniczych. Nowoczesne, przyszłościowe oprogramowanie pomaga dostosować, ograniczyć i zoptymalizować zużycie energii.
Dowiedz się więcej o Leanheat® Production
Planowanie, wizualizacja i optymalizacja zrównoważonej pracy sieci
Leanheat® Network to narzędzie do modelowania termiczno-hydraulicznego, opracowane specjalnie do zastosowań w systemach ciepłowniczych, wspierające procesy planowania, projektowania i eksploatacji.
Dowiedz się więcej o Leanheat® Network
Udoskonalenie i kontrola zarządzania operacyjnego
Leanheat® Monitor to niezawodne, połączone rozwiązanie do efektywnego i opłacalnego zarządzania systemem ciepłowniczym. Stworzone specjalnie dla aplikacji w ciepłownictwie sieciowym, otwarte oprogramowanie jest łatwe w integracji i zgodne z RODO, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej na temat Leanheat® Monitor
Sztuczna inteligencja w optymalizacji sterowania i konserwacji systemów grzewczych
Leanheat® Building to oparte na chmurze rozwiązanie AI wykorzystujące technologię IoT do inteligentnego sterowania ogrzewaniem i konserwacji w budynkach. Wykorzystując dane z czujników do optymalnego sterowania systemem HVAC, zużycie energii elektrycznej można zmniejszyć o 10–30% bez pogorszenia komfortu.
Dowiedz się więcej na temat Leanheat® Building
Rozumiemy, że każda aplikacja jest wyjątkowa - dlatego nasz zespół specjalistów ułatwia dostosowanie rozwiązań i usług Danfoss Leanheat® do potrzeb biznesowych.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o pakiecie rozwiązań Danfoss Leanheat® - i wykorzystać moc cyfryzacji.
Skontaktuj się z nami
Oprogramowanie Leanheat® Building oparte na sztucznej inteligencji pomogło hanowerskiej sieci ciepłowniczej w systematycznym integrowaniu sieci budynków i osiągnięciu 5-10% redukcji zużycia lub poboru energii oraz 20% redukcji obciążeń szczytowych.
Danfoss Digital Services to wyspecjalizowana jednostka biznesowa skupiająca ekspertów zajmujących się tworzeniem oprogramowania, zaangażowanych w tworzenie zrównoważonych rozwiązań poprzez innowacje cyfrowe. Nasze podejście opiera się na istniejącej wiedzy specjalistycznej, zdobytej dzięki naszym podstawowym rozwiązaniom — Alsense i Leanheat.
Rozwiązania te analizują dane, aby zapewnić użytkownikom możliwość podglądu i kontroli w czasie rzeczywistym oraz optymalną wydajność.