Dlaczego Danfoss?
W odróżnieniu od wielu innych producentów rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego w Danfoss nie oferujemy tylko gotowych do montażu zestawów rozdzielaczy, ale również różnorodne komponenty wysokiej jakości pozwalające skomponować zestaw samodzielnie. Dzięki temu możesz dobrać komponenty w zależności od wymagań i uzyskać rozdzielacz optymalnie dostosowany do konkretnych potrzeb. A nasze rozwiązania zwiększające wydajność maszyn oraz redukcję emisji i zużycia energii są idealne dla różnych obszarów zastosowań.
Sercem każdego rozdzielacza jest strona pierwotna (zasilanie) oraz strona powrotna (powrót). Są one dostarczane w zestawach. Możesz wybierać między zestawami z rotametrami lub bez nich po stronie pierwotnej rozdzielacza i ze standardowymi lub z nastawą wstępną po stronie powrotnej rozdzielacza. Rotametry i zawory regulacyjne z nastawami wstępnymi pomagają zapewnić odpowiednie równoważenie hydrauliczne w układzie. Siłowniki termiczne zaworów regulacyjnych umożliwiają elektroniczną regulację temperatury pomieszczenia.
Do konfigurowania rozdzielacza zgodnie z wymogami w naszej ofercie dostępne są akcesoria, takie jak odpowietrzniki ręczne i automatyczne, zawory odcinające i podstawy montażowe.
Wymiary rozdzielaczy i akcesoriów są idealnie dopasowane do naszych grup pompowo mieszających (sprzedawanych osobno), co pozwala skonstruować jednostkę rozdziału ciepła niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego.
Cechy i korzyści
-
Komponenty gwarantujące elastyczność: różne systemy ogrzewania podłogowego mogą mieć odmienne wymagania. Nasze komponenty pozwalają skonstruować rozdzielacz odpowiadający potrzebom.
-
Jakość pomaga uniknąć problemów: tylko korzystając z materiałów wysokiej jakości, możesz uniknąć wszelkiego ryzyka korozji i nieszczelności w systemie ogrzewania podłogowego. Wykorzystujemy wyłącznie mosiądz wyprodukowany zgodnie z normą CW617N.
-
Testowanie ogranicza awaryjność: wszystkie komponenty rozdzielaczy są sprawdzane pod kątem wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę oraz wydajności, co pozwala stworzyć solidny system na długie lata.
-
Proste wykonanie nastawy wstępnej: uniknij reklamacji dzięki hydraulicznemu równoważeniu układu. Ułatwiamy wstępną konfigurację. Wykonanie nastawy wstępnej nie wymaga narzędzi, jest dokładna, możliwa do sprawdzenia wzrokowo i obejmująca tylko jedną część (zawór ze zintegrowanym gniazdem zamiast gniazda wewnątrz kolektora rozdzielacza).
-
Dopasowane do grup pompowo-mieszających: wymiary rozdzielaczy i grup pompowo-mieszających są dokładnie dopasowane, co pozwala skonstruować jednostkę rozdziału ciepła niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego dopasowaną do potrzeb.
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego są kluczowym elementem systemów grzewczych, które zapewniają równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach. Wybór odpowiedniego rozdzielacza jest niezbędny dla efektywnego działania systemu ogrzewania podłogowego.
Wybierając rozdzielacz do ogrzewania podłogowego, warto zwrócić uwagę na produkty Danfoss, które oferują wysoką jakość, niezawodność i szeroki wybór komponentów, umożliwiając dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Polish | Poland | 15 mar, 2016 | 5.7 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | French | France | 18 paź, 2015 | 7.5 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Turkish | Turkey | 30 lis, 2015 | 5.4 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Chinese | China | 30 lis, 2015 | 5.9 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Lithuanian | Lithuania | 03 gru, 2015 | 5.6 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | German | Austria | 28 paź, 2014 | 4.2 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Czech | Czech Republic | 23 paź, 2014 | 5.8 MB | |
| Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Russian | Central Asia Unit | 30 lis, 2015 | 5.8 MB |
Rysunki

Biblioteka rysunków
Otwórz w MagiCloud
Narzędzia i aplikacje

Wybór typu i wymiaru rur do ogrzewania podłogowego, określenie strat ciepła oraz podział pomieszczeń na obwody jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki narzędziu do ogrzewania podłogowego w Danfoss Installer App.
Wystarczy znaleźć narzędzie do wstępnych ustawień ogrzewania podłogowego w aplikacji Installer i można zaczynać.
Obejrzyj ten szczegółowy film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej.

Dokumentuj obliczenia systemu hydronicznego ogrzewania podłogowego i śledź postępy swoich klientów z absolutną łatwością dzięki funkcji Projekty w Danfoss Installer App.
Dzięki tej funkcji możesz również dodawać nowych klientów, wprowadzać ich dane i dokumentować instalacje.
Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film instruktażowy.
Powiązane produkty

Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

Dobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.

Podłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.