Uprość proces przekazywania do eksploatacji
DrivePro® Start-up obejmuje pełen zakres kontroli stanu operacyjnego oraz regulację parametrów. Na podstawie listy kontrolnej producenta dotyczącej przekazywania do eksploatacji, nasi eksperci sprawdzą i przetestują Twoją przetwornicę częstotliwości oraz wydajność jej silnika, aby zapewnić najlepszą konfigurację.
Jak zamówić DrivePro® Start-up
Optymalna wydajność już od pierwszego dnia
DrivePro® Start-up opiera się na ponad 50-letnim doświadczeniu w produkcji przetwornic częstotliwości i wspiera wszystkie najnowsze wersje produktów firmy Danfoss. Optymalizacja przetwornic częstotliwości podczas procesu uruchamiania zapewnia maksymalną efektywność energetyczną, wydłużenie żywotności i oszczędność kosztów systemu już od pierwszego dnia.
Nasi wyszkoleni inżynierowie sprawdzą Twoją instalację, ustawią parametry przetwornic w oparciu o zalecenia producenta Danfoss oraz przeprowadzą testy dotyczące rzeczywistego zastosowania. Ponadto zapewnimy także praktyczne instrukcje i zalecenia firmy Danfoss dotyczące przekazywania przetwornic częstotliwości do eksploatacji, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla i straty energii, a jednocześnie zmaksymalizować wartość Twojej przetwornicy.
Usługa DrivePro® Start-up będzie świadczona w sposób dostosowany do Twojego harmonogramu. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twoje przetwornice częstotliwości zostały prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
-
Zadbaj o prawidłową instalację oraz optymalne dostrojenie Twojej aplikacji.
- Wydłuż żywotność przetwornicy częstotliwości nawet o 50%
- Skróć czas przestojów nawet o 30%
-
Doświadczenie ekspertów firmy Danfoss umożliwi Ci zwiększenie wydajności procesów i oszczędność energii
- Popraw wydajność operacyjną — do 20% oszczędności energii w skali roku już od pierwszego uruchomienia
-
Skrócenie czasu przekazania do eksploatacji dzięki sprawdzonym procedurom rozruchowym dostosowanym do przetwornic częstotliwości firmy Danfoss
- Obniżone koszty uruchomienia
FAQ
Co dokładnie obejmuje pakiet usług DrivePro® Start-up?
Realizacja pakietu standardowego rozpoczyna się od sporządzenia harmonogramu prac, które są do wykonania. Po jego uzgodnieniu inżynier Danfoss przeprowadzi kompleksową inspekcję instalacji przetwornicy częstotliwości. Dokona on precyzyjnego dostrojenia parametrów przetwornicy, tak aby zostały one dokładnie dopasowane do danego zastosowania. Następnie inżynier przeprowadzi testy funkcjonalne systemu przetwornicy/silnika oraz zrealizuje podstawowe szkolenie dla Twojego zespołu konserwacyjnego, aby jego członkowie wiedzieli, w jaki sposób
utrzymywać najwyższą wydajność i sprawność Twojej przetwornicy częstotliwości przez cały okres jej eksploatacji. Na koniec inżynier Danfoss dostarczy Ci kompleksowy i szczegółowy raport z przekazania do eksploatacji.
Czego nie obejmuje zestaw usług DrivePro® Start-up?
Usługa ta nie obejmuje instalacji przetwornicy częstotliwości. Przed wykonaniem usługi DrivePro® Start-up należy upewnić się, czy przetwornica została zainstalowana zgodnie z instrukcjami Danfoss.
Przetwornica częstotliwości musi także zostać przygotowana do pierwszego uruchomienia; pierwsze uruchomienie musi zostać wykonane przez inżyniera firmy Danfoss w ramach usługi DrivePro® Start-up. Ponadto, prosimy pamiętać, że przetwornice z wyjątkowymi opcjami magistrali komunikacyjnej, opcjami sterowania ruchem i/lub kartami opcji bezpieczeństwa funkcjonalnego nie są objęte standardowym zakresem tej usługi.
Kiedy należy złożyć zamówienie na usługę DrivePro® Start-up?
Zamówienie na tę usługę najlepiej jest złożyć wraz z zamówieniem przetwornic(y) częstotliwości. Da to zarówno Tobie, jak i firmie Danfoss wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie prac, które mają zostać wykonane. Zamówienie możesz również złożyć po zainstalowaniu przetwornic, ale istnieje jeden ważny warunek — w przypadku nowych przetwornic częstotliwości usługa DrivePro® Start-up musi zostać zrealizowana przed włączeniem zasilania przetwornicy.
Czy usługa DrivePro® Start-up dotyczy tylko nowych przetwornic?
W większości przypadków tak, niemniej jednak istnieje kilka przypadków, w których może okazać się przydatna w odniesieniu do już posiadanych przetwornic lub systemów przetwornic częstotliwości. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy przetwornica częstotliwości została poddana poważnej naprawie lub modernizacji. W takich przypadkach najlepiej omówić swoje wymagania z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss, który doradzi, czy usługa DrivePro® Start-up jest dobrym sposobem na spełnienie Twoich potrzeb.
Jakie produkty objęte są usługą DrivePro® Start-up?
Usługa DrivePro® Start-up jest obecnie dostępna jedynie dla wybranych przetwornic częstotliwości. Nieustannie oceniamy potrzeby naszych klientów i pracujemy nad rozszerzeniem oferty przetwornic, dla których możemy świadczyć tę usługę. Lokalny przedstawiciel firmy Danfoss poinformuje Cię, czy Twoje przetwornice kwalifikują się do skorzystania z tej usługi.
Ile kosztuje usługa DrivePro® Start-up?
Na cenę wpływa kilka czynników, w tym typ i liczba przetwornic, dla których wymagana jest usługa, odległość, jaką inżynier firmy Danfoss musi pokonać do Twojego zakładu oraz to, czy zamierzasz korzystać z dodatkowych modułów. Warto wiedzieć, że jeśli inżynier może zapewnić usługę DrivePro® Start-up dla kilku przetwornic w tym samym miejscu, zostanie naliczony rabat. Po dokonaniu przez nas oceny tych czynników, prześlemy Ci ofertę dotyczącą stałego i łącznego kosztu tej usługi.

Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości
Usługi DrivePro® Lifecycle mają na celu wspieranie Twojej firmy na różnych etapach cyklu eksploatacyjnego przetwornicy częstotliwości.
Możesz mieć pewność, że Twoja przetwornica częstotliwości będzie zadbana i będzie działać optymalnie od momentu instalacji, przez cały okres użytkowania i po zakończeniu cyklu życia.

Usługi DrivePro® przez cały cykl życia
Przetwornice częstotliwości Danfoss przechodzą cztery etapy cyklu życia: nowa, aktywna, ograniczona i nieaktywna. Na każdym z tych etapów dostępne są różne usługi DrivePro®.
Poznaj wszystkie usługi

DrivePro® DNA opiera się na obiegu zamkniętym
Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości dzięki dostosowanym do potrzeb usługom. Zmniejszą one ilość wytwarzanych odpadów i zużycie surowców poprzez naprawę, konserwację i ponowne wykorzystanie produktów i części, zapewniając obieg zamknięty produktów.
Dowiedz się więcej na temat cyrkularności
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up | Angielski | Multiple | 18 lip, 2024 | 993.5 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Austria | Niemiecki | Austria | 01 kwi, 2022 | 929.6 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Chinese | Chiński | Multiple | 25 wrz, 2024 | 614.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Czech | Czeski | Multiple | 01 kwi, 2022 | 928.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Danish | Duński | Multiple | 01 kwi, 2022 | 928.7 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Dutch | Holenderski, flamandzki | Multiple | 01 kwi, 2022 | 930.5 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Finnish | Fiński | Multiple | 01 kwi, 2022 | 928.3 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - French | Francuski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 557.7 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - German | Niemiecki | Szwajcaria | 01 kwi, 2022 | 930.4 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - German | Niemiecki | Multiple | 25 wrz, 2024 | 571.6 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Hungarian | Węgierski | Multiple | 01 kwi, 2022 | 930.0 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Italian | Włoski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 548.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Korean | Koreański | Multiple | 01 kwi, 2022 | 989.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Polish | Polski | Multiple | 01 kwi, 2022 | 930.2 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Portuguese | Portugalski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 550.2 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Romanian | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 01 kwi, 2022 | 929.7 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Russian | Rosyjski | Multiple | 01 kwi, 2022 | 934.3 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Slovak | Słowacki | Multiple | 01 kwi, 2022 | 929.3 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Spanish | Hiszpański kastylijski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 556.0 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - Swedish | Szwedzki | Multiple | 01 kwi, 2022 | 928.5 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Start-up - US English | Angielski | Stany Zjednoczone | 19 wrz, 2024 | 457.8 KB |
Studium przypadku

Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.

SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.

SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.