Zoptymalizowany czas sprawnego działania dzięki wydajnemu zdalnemu monitorowaniu
DrivePro® Remote Monitoring to cyfrowa usługa, który umożliwia zdalne monitorowanie przetwornic w czasie rzeczywistym poprzez gromadzenie danych i wartości błędów i przechowywanie tych danych w chmurze, a także zapewnia łatwy i uproszczony dostęp do analiz.
Jak zamówić usługę DrivePro® Remote Monitoring
Zminimalizuj nieoczekiwane przestoje i zwiększ wydajność dzięki możliwości szybkiego reagowania
DrivePro® Remote Monitoring to usługa, która umożliwi Ci monitorowanie informacji online w czasie rzeczywistym, pozwalając znacznie szybciej reagować na incydenty dotyczące przetwornic. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu systemowi ostrzeżeń, który generuje błędy i ostrzeżenia. Dzięki natychmiastowemu ostrzeganiu o potencjalnych problemach z przetwornicami, nawet jeśli nie jesteś na miejscu, możesz tak samo szybko reagować, aby uniknąć nieoczekiwanych awarii, zminimalizować kosztowne przestoje i wyeliminować zakłócenia w pracy.
Specjaliści korzystający z usługi DrivePro® Remote Monitoring otrzymają także nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które zostaną zebrane z Twoich przetwornic częstotliwości. Jest to bardzo przydatne w przypadku identyfikacji niepożądanych trendów, takich jak powolny wzrost prądu silnika w czasie, co może wskazywać na zużycie lub brak smarowania napędzanego urządzenia.
DrivePro® Remote Monitoring oferuje również scentralizowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania dla wszystkich skonfigurowanych w niej przetwornic częstotliwości, a także pełną widoczność oraz dostęp do wszystkich zasobów podłączonej przetwornicy, w tym do jej wersji oprogramowania sprzętowego.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
-
Powiadomienia w przypadku awarii przetwornicy
- Szybkie reagowanie na problemy
-
Zapisywanie kluczowych danych i parametrów w chmurze
- Szybki dostęp do kluczowych informacji
-
Dane awarii dostępne w chmurze
- Szybkie i dokładne rozwiązanie
-
Dokładne pomiary wykonywane w czasie rzeczywistym i analityczne wskaźniki KPI pochodzące z przetwornic
- Możliwość kontrolowania statusu i podejmowania właściwych decyzji
-
Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych parametrów przetwornicy częstotliwości w scentralizowanej lokalizacji
- Proste odzyskiwanie danych w przypadku awarii lub wymiany przetwornicy częstotliwości
-
Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej
- Zapobieganie awariom przed ich wystąpieniem
-
Wykrywanie i usuwanie usterek przez inżynierów Danfoss
- Eksperci DrivePro® Remote Monitoring pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej aplikacji i zmaksymalizować czas pracy bez przestojów.
- Pewne wsparcie ze strony Danfoss lub lokalnego partnera serwisowego DrivePro®
FAQ
Jak działa usługa DrivePro® Remote Monitoring?
Usługa DrivePro® Remote Monitoring wykorzystuje stałe połączenie danych z przetwornicami częstotliwości w celu gromadzenia informacji o kluczowych parametrach i zdarzeniach związanych z usterkami. Usługa ta monitoruje informacje w czasie rzeczywistym, a jeśli zauważy ostrzeżenie o usterce wygenerowane przez przetwornicę częstotliwości, automatycznie wysyła wiadomość e-mail, dzięki czemu od razu wiadomo, że wystąpił stan wymagający uwagi.
Jako użytkownik usługi DrivePro® Remote Monitoring będziesz również posiadał nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które zostaną zebrane z Twoich przetwornic częstotliwości. Może okazać się to bardzo przydatne w przypadku identyfikacji niepożądanych trendów, takich jak powolny, rozciągnięty w czasie wzrost prądu silnika, co może wskazywać na zużycie lub brak smarowania napędzanego urządzenia.
Czy usługa DrivePro® Remote Monitoring będzie musiała gromadzić dane przez pewien czas, zanim stanie się ona użyteczna?
Prawdą jest, że niektóre korzyści zależą od dysponowania dziennikiem historii przetwornicy częstotliwości, niemniej jednak usługa DrivePro® Remote Monitoring ma wiele do zaoferowania już od pierwszego dnia użytkowania. Usługa monitorowania usterek i ostrzegania jest gotowa do pracy od razu, a po jej skonfigurowaniu użytkownik będzie posiadał pełny wgląd w oprogramowanie sprzętowe przetwornicy częstotliwości, wersje aplikacji i ustawienia przetwornicy. Oznacza to, że w razie potrzeby, wymiana sprzętu przetwornicy częstotliwości może zostać przeprowadzona półautomatycznie.
Jeśli konieczna jest całkowita wymiana przetwornicy częstotliwości, wystarczy ją podłączyć i podać jej adres IP. Usługa DrivePro® Remote Monitoring przywróci parametry i ustawienia, oszczędzając wiele czasu i wysiłku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku procesów krytycznych, które nie będą działały do czasu uruchomienia nowej przetwornicy częstotliwości.
A co z bezpieczeństwem danych? Skąd mogę mieć pewność, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do danych dotyczących moich przetwornic częstotliwości?
Firma Danfoss wdrożyła solidne i kompleksowe środki bezpieczeństwa dotyczące usługi DrivePro® Remote Monitoring. Bramka wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do przetwornic częstotliwości jest niewidoczne dla osób innych niż upoważnieni użytkownicy, a uzyskanie dostępu możliwe jest wyłącznie przy użyciu prawidłowych danych konta użytkownika i hasła. Uprawnienia dostępu są zarządzane za pomocą profili użytkowników, a wszystkie dane są bezpiecznie szyfrowane. Regularne aktualizacje zabezpieczeń są automatycznie instalowane na bramkach i serwerach firmy Danfoss, a ogólne bezpieczeństwo systemu poddawane jest regularnym kontrolom.
Ile kosztuje usługa DrivePro® Remote Monitoring?
Opłata uzależniona jest od kilku czynników, w tym od liczby przetwornic częstotliwości dostępnych w Twojej lokalizacji. Lokalne biuro sprzedaży Danfoss Drives z przyjemnością przedstawi ofertę. Aby jednak uprościć budżetowanie, firma Danfoss pobiera stałą roczną opłatę za tę usługę.
Warto również wiedzieć, że usługę DrivePro® Remote Monitoring można łączyć także z innymi usługami z portfolio DrivePro® Lifecycle, takimi jak DrivePro® Start-up i DrivePro® Preventive Maintenance, aby stworzyć przystępny cenowo pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
W jaki sposób DrivePro® Remote Monitoring przygotowuje się do nadchodzących zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa w UE i poza nią?
Przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa stają się coraz bardziej rygorystyczne na całym świecie, zwłaszcza w UE, gdzie NIS2, CRA i RED wejdą w życie pod koniec 2025 r. Danfoss wyprzedza konkurencję. DrivePro® Remote Monitoring obejmuje wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa, które spełniają te nowe wymagania.
Dzięki architekturze bezpiecznej od samego początku i wielowarstwowej strategii obrony - w tym bezpiecznym napędom, bramkom IoT i platformom IoT - możesz mieć pewność, że Twoje działania są chronione przed zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykiem regulacyjnym.

Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości
Usługi DrivePro® Lifecycle mają na celu wspieranie Twojej firmy na różnych etapach cyklu eksploatacyjnego przetwornicy częstotliwości.
Możesz mieć pewność, że Twoja przetwornica częstotliwości będzie zadbana i będzie działać optymalnie od momentu instalacji, przez cały okres użytkowania i po zakończeniu cyklu życia.

Usługi DrivePro® przez cały cykl życia
Przetwornice częstotliwości Danfoss przechodzą cztery etapy cyklu życia: nowa, aktywna, ograniczona i nieaktywna. Na każdym z tych etapów dostępne są różne usługi DrivePro®.
Poznaj wszystkie usługi

DrivePro® DNA opiera się na obiegu zamkniętym
Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości dzięki dostosowanym do potrzeb usługom. Zmniejszą one ilość wytwarzanych odpadów i zużycie surowców poprzez naprawę, konserwację i ponowne wykorzystanie produktów i części, zapewniając obieg zamknięty produktów.
Dowiedz się więcej na temat cyrkularności
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring | Angielski | Multiple | 14 paź, 2024 | 1.0 MB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Brazil Portuguese | Portugalski | Multiple | 17 paź, 2024 | 573.0 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Chinese | Chiński | Multiple | 17 paź, 2024 | 633.0 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Czech | Czeski | Multiple | 04 kwi, 2022 | 933.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Danish | Duński | Multiple | 04 kwi, 2022 | 934.0 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Dutch | Holenderski, flamandzki | Multiple | 04 kwi, 2022 | 935.2 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - French | Francuski | Multiple | 02 gru, 2024 | 580.2 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - German | Niemiecki | Multiple | 17 paź, 2024 | 593.4 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Italian | Włoski | Multiple | 17 paź, 2024 | 572.1 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Polish | Polski | Multiple | 04 kwi, 2022 | 934.5 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Russian | Rosyjski | Multiple | 04 kwi, 2022 | 939.3 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - Spanish | Hiszpański kastylijski | Multiple | 17 paź, 2024 | 580.9 KB | |
| Arkusz informacyjny | DrivePro Remote Monitoring - US English | Angielski | Stany Zjednoczone | 14 paź, 2024 | 1.0 MB |
Studium przypadku

Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.

SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.

SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.