• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

DMLE / DCLE hermetyczne filtry odwadniacze do wysokiego ciśnienia, zoptymalizowane pod kątem HFC

Niezawodne wysokociśnieniowe filtry odwadniacze

Filtr odwadniacz DMLE przeznaczony jest do układów chłodniczych wymagających filtrów o dużej wydajności adsorpcji wilgoci. Są one zoptymalizowane pod kątem czynników chłodniczych HFC, A2L, A3 oraz olejów mineralnych lub benzenowych. Filtry odwadniacze są hermetyczne i dopuszczone do 50 barów. Filtry DMLE są dostarczane z przyłączami śrubunkowymi lub do lutowania miedzianymi/stalowymi miedziowanymi.

Filtry odwadniacze DCLE są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej możliwości odwadniania, jak również zdolności adsorpcji kwasów. Filtry odwadniacze DCLE i DMLE mają ten sam szeroki zakres zastosowań i zalet.

Cechy i korzyści

DMLE & DCLE filter driers

DMLE

DCLE

Stały lity rdzeń składający się w 100% z sit molekularnych Stały lity rdzeń składającym się w 80% z sita molekularnego i w 20% z aktywowanego tlenku glinu
Wysoka zdolność odwadniania minimalizująca ryzyko powstawania kwasów (hydrolizy) Idealna mieszanka rdzeni dla systemów pracujących w wysokich temperaturach skraplania i wymagających dużej zdolności odwadniania

Zalecany do stosowania z czynnikami chłodniczymi HFC, HCFC, A2L i A3

Korpus zatwierdzony do pracy z wysokim ciśnieniem MWP 50 barów (725 psi), przede wszystkim stosowany do łatwopalnych czynników chłodniczych.

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z poprawką 2015/863/UE stosującą wyjątek 6(a).

Dostępne z przyłączami miedzianymi, miedziowanymi i stalowymi.

Kategoria A3P3 PED - nie wymaga znaku CE.

Application development centers - Danfoss

Centra rozwoju aplikacji

Współpracuj z nami, aby jak najlepiej przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy ze wsparciem ekspertów i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Jesteśmy inżynierią jutra. 

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podróbki produktów Danfoss

Uważaj na podróbki, chroń swój wizerunek

Fałszywe produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby z nimi walczyć. Przeczytaj więcej o tym, jak upewnić się, że kupowany produkt jest oryginalnej jakości Danfoss.

Oprogramowanie

Coolselector®2

Coolselector®2

Coolselector®2 pomoże ci w obliczeniu i doborze komponentów chłodniczych i klimatyzacyjnych w oparciu o wymagania użytkownika lub w oparciu o standardowe warunki pracy.

 

Studium przypadku

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ (0)
Nazwa 
Język (0)
Kraj (0)
Zaktualizowane 
Pobierz 
Typ pliku (0)
BrochureOverview Brochure: Filter driers