• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zbiorniki do chłodzenia mleka

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Szkolenia
  • Skontaktuj się z nami

Zbiorniki do chłodzenia mleka zapewniające dokładną regulację temperatury

Gospodarstwa mleczarskie polegają na wysokowydajnym schładzaniu mleka w celu utrzymania jego temperatury w zbiornikach na stałym poziomie około 4°C do momentu przekazania mleka do dalszego przetwarzania.

Mleko jest przechowywane w gospodarstwach w zamkniętych lub otwartych zbiornikach na mleko. Aby utrzymać jakość mleka, jest ono szybko schładzane z temperatury 38°C po wydojeniu do 4°C w zbiorniku. Zbiornik do chłodzenia mleka jest zazwyczaj wyposażony w mieszalnik, który przyspiesza proces chłodzenia i homogenizacji mleka.

W ofercie firmy Danfoss znajdują się urządzenia przeznaczone do efektywnego schładzania zbiorników o dowolnej wielkości i dowolnej temperaturze parowania oraz wykorzystujące wszystkie rodzaje czynników chłodniczych, w tym substancje o niskim współczynniku GWP. Dokładna regulacja temperatury gwarantowana przez podzespoły marki Danfoss zapobiega zamarzaniu mleka, co pozwala uniknąć pogorszenia jakości świeżego mleka. Nasze rozwiązania są dostosowane do przepisów krajowych/regionalnych.

Cechy i korzyści

Agregaty skraplające chłodzone powietrzem, przeznaczone szczególnie dla zbiorników do chłodzenia mleka, wyposażone są w hermetyczne, a czasami półhermetyczne agregaty sprężarkowe, głównie ze sprężarkami tłokowymi i spiralnymi

Niestandardowe agregaty skraplające dostosowane do wymiarów zbiornika i temperatury otoczenia

Szeroki wachlarz elementów sterujących zapewniających niezawodne chłodzenie

Długi okres eksploatacji

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Artykuł Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Angielski Multiple 26 mar, 2025 936.9 KB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss } else { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss }
    Mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE)

    Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki standardowym mikrokanałowym wymiennikom ciepła Wprowadzenie mikrokanałowych skraplaczy, które łączą w sobie oszczędność materiału i efektywność energetyczną z minimalnym napełnieniem czynnikiem chłodniczym, umożliwiło rozwój bardziej zwartych i ekologicznych urządzeń. Wybierz jeden z naszych standardowych produktów. Możesz kupić dowolną liczbę skraplaczy, w dowolnym czasie, dużych lub małych, bezpośrednio z magazynu.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

  • if (isSmallPicture) { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss } else { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss }
    Sterowniki programowalne — MCX

    Gama uniwersalnych sterowników programowalnych MCX firmy Danfoss zapewnia funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss } else { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss }
    Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty do chłodnictwa

    Asortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.

Szkolenia

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.