Urządzenia końcowe
Obejmują one, m.in. klimakonwektory, panele chłodzące i chłodnice sufitowe. Są one najczęściej instalowane w suficie i zapewniają ogrzewanie i/lub chłodzenie pomieszczenia za pomocą instalacji 2-, 3- lub 4-rurowej. Najlepsze wyniki regulacji temperatury w pomieszczeniu, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, można uzyskać, stosując niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV). W stanie pełnego obciążenia są one po prostu ustawiane na wymagany przepływ i pełnią funkcję automatycznego ogranicznika przepływu. W stanie częściowego obciążenia siłownik precyzyjnie zmniejsza przepływ w zależności od potrzeb. Nie dochodzi do nadprzepływu, co zwiększa efektywność energetyczną źródła ciepła lub chłodu.
Siłowniki mogą być sterowane za pomocą systemu zarządzania budynkiem (BMS) lub niezależnych elektronicznych programowalnych termostatów pokojowych. Jeśli urządzenie końcowe zawiera wentylator, do zmiany prędkości obrotowej wentylatora można także wykorzystać termostat pokojowy.
Ogrzewanie grzejnikowe
W większości przypadków jest to instalacja 2-rurowa z jednym lub większą liczbą grzejników w każdym pomieszczeniu. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu stosuje się termostaty grzejnikowe Danfoss. Składają się one z termostatycznego zaworu grzejnikowego, w większości przypadków ze wstępną nastawą przepływu znamionowego, oraz czujnika temperatury. Szeroka gama czujników zapewnia dokładną regulację temperatury w pomieszczeniu. Na przykład, jeśli zasłony uniemożliwiają prawidłowy pomiar temperatury w pomieszczeniu, lepszym rozwiązaniem jest wersja ze zdalnym czujnikiem lub zdalnym czujnikiem i sterowaniem.
W celu zapewnienia optymalnego komfortu w pomieszczeniu zaleca się wyposażenie układu grzejnikowego w automatyczny system równoważenia hydraulicznego. Eliminuje to wahania ciśnienia, zapewniając optymalne działanie termostatów grzejnikowych.
Ogrzewanie podłogowe
Zapewnia wysoki poziom komfortu dzięki ogrzewaniu pomieszczeń od podłogi do góry. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a dzięki temu, że znajduje się w podłodze nie zajmuje cennej przestrzeni w pomieszczeniu. Firma Danfoss oferuje zarówno wodne (hydrauliczne), jak i elektryczne systemy ogrzewania podłogowego. Takie rozwiązanie może być stosowane do ogrzewania wszystkich pomieszczeń w budynku lub do ogrzewania wybranych pomieszczeń, takich, jak: łazienki hotelowe, gdzie wymagania dotyczące komfortu są najwyższe.
Zarówno w przypadku wodnego, jak i elektrycznego ogrzewania podłogowego, temperatura w pomieszczeniu i/lub podłogi może być regulowana za pomocą termostatów pokojowych. Zapewniają one doskonały poziom komfortu w pomieszczeniu, a jednocześnie zapobiegają ogrzewaniu pomieszczeń, gdy nie jest to konieczne.