Produkty przeznaczone dla sprężarek obejmują również softstartery, przetwornice dużych mocy, filtry harmonicznych AHF z opcjonalnymi regulatorami kaskadowymi, dławiki DC oraz regulatory typu PID.
Koncepcje związane z rozruchem i obciążeniem szczytowym
Rozruch jest krytycznym etapem pracy sprężarki. Przetwornica VLT Refrigeration Drive minimalizuje liczbę koniecznych uruchomień, na bieżąco dostosowując prędkość pracy sprężarki do wydajności. Za pomocą panelu sterowania można skonfigurować maksymalną liczbę cykli uruchomień/wyłączeń w danym okresie.
VLT Refrigeration Drive przez krótki czas zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego. Podczas normalnej pracy przez 60 sekund zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego.
W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.
135% moment rozruchowy
VLT Refrigeration Drive zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego przez 30 sekund. Podczas normalnej pracy przez 60 sekund zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego.
Uruchomienie bez obciążenia
W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.
Mniejsze sprężarki o tym samym obciążeniu szczytowym
W przypadku krótkich obciążeń szczytowych można zastosować w systemie mniejszą sprężarkę i uruchamiać przetwornicę przy wartościach nieprzekraczających 90 Hz. Dzięki temu praca z obciążeniami szczytowymi nie wymaga już stosowania większych sprężarek.
Strefa neutralna
VLT Refrigeration Drive steruje pracą sprężarek o stałej prędkości w sytuacjach, kiedy zawodzą sprężarki o prędkości zmiennej. W przypadku awarii strefa neutralna określana jest za pomocą specjalnego parametru „Fixed speed neutral zone” (Strefa neutralna prędkości stałej), co umożliwia zmniejszenie liczby uruchomień dzięki rozszerzaniu strefy neutralnej.
Funkcje optymalizacji
Optymalizacja P0
Przetwornica VLT Refrigeration Drive pozwala na podłączenie sterownika ADAP-KOOL® LonWorks w celu optymalizacji P0.
Sterowanie w dzień i w nocy
Istnieje możliwość zmiany harmonogramów nastawy sprężarki oraz prędkości wentylatora parownika w celu dopasowania do obciążeń dziennych i nocnych, prowadzącego do zmniejszenia zużycia energii.
Monitorowanie temperatury końcowej skraplania
Poprzez monitorowanie poziomu wysokiego ciśnienia głowicy za pomocą czujników temperatury, prędkość zostaje zmniejszona zanim wartość wysokiego ciśnienia osiągnie poziom krytyczny.
Dowiedz się więcej o przetwornicach częstotliwości
w chłodnictwie i klimatyzacji oraz motoryzacji i transporcie/napędach sprężarek.