Przetwornice do transportowych sprężarek chłodniczych
Optymalizacja zużycia energii w łańcuchu chłodniczym
Stosowanie kontenerów i przestrzeni chłodniczych jest podstawą logistyki sterowania temperaturą, pozwalającą zapewnić odpowiednią konserwację oraz bezpieczny transport żywności, napojów i lekarstw do klientów od chwili zbioru lub od momentu wyprodukowania. Niezawodność oraz ogólnosystemowa wydajność termodynamiczna przetwornic AC firmy Danfoss zapewnia higieniczne oraz kontrolowane środowisko nie tylko w kontenerach chłodniczych, ale także w chłodniach, zakładach przetwórstwa żywności, podczas detalicznej sprzedaży żywności oraz w obrębie całego łańcucha chłodniczego.
Zoptymalizowany stan towarów w przypadku transportu chłodniczego
Istnieje wiele różnych środków transportu chłodniczego, takich jak pojazdy chłodnicze, samochody ciężarowe, przyczepy, pociągi, autobusy oraz statki. Przetwornice AC są wykorzystywane do sterowania urządzeniami pozwalającymi zachować towary w jak najlepszym stanie. Dostosowują one moc wyjściową do zapotrzebowania, dzięki czemu optymalizują zużycie energii oraz zmniejszają zużywanie się podzespołów, co przekłada się na zminimalizowanie kosztów posiadania.
Zakres funkcji przeznaczonych specjalnie z myślą o chłodnictwie zapewnia zmniejszenie kosztów oraz zużycia energii. Na przykład, nocami i zimą temperatura otoczenia jest niższa, dlatego VLT® Refrigeration Drive automatycznie przełącza sprężarki i wentylatory w tryb uśpienia. Optymalna temperatura uzyskiwana jest dzięki uwzględnieniu temperatury panującej na zewnątrz. Przetwornice wykrywają każdy wzrost temperatury otoczenia i reagują poprzez ponowne uruchomienie urządzeń. Chłodzenie kontrolowane zużywa znacznie mniej energii, co pomaga zmniejszyć koszty paliwa niezbędnego do transportu oraz poziom emisji spalin. W przypadku transportowania produktów łatwo psujących się niezbędna jest niezawodność. Przetwornice AC firmy Danfoss gwarantują, że sprężarki oraz wentylatory będą pracować nawet podczas małych niedoborów energii.
Zarówno przetwornice samodzielne, jak i dostosowane pod kątem OEM-ów znacząco poprawiają niezawodność systemu chłodniczego oraz COP, a także przekładają się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania.