Czujniki
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury do zastosowań ogólnych i przemysłowych
Do monitorowania oraz regulacji temperatury Danfoss oferuje bogaty wybór czujników oraz przetworników temperatury. Mogą być one stosowane zarówno w prostych, jak i wymagających aplikacjach przemysłowych. Nasz asortyment czujników bazuje na wieloletnim doświadczeniu w przemyśle morskim przez co nasze urządzenia mogą pracować w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych i przemysłowych
Przetworniki ciśnienia Danfoss przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych i oferują niezawodny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego oraz bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Wyłączniki
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostaty elektroniczne
Presostaty elektroniczne typu MEP zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Przeznaczone są do zastosowań wymagających zarówno pomiaru wartości ciśnienia jak i funkcji presostatu. Z uwagi na fabryczne nastawy progów przełączenia, przeznaczone są dla producentów maszyn i urządzeń.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty do zastosowań przemysłowych
Do monitorowania bądź regulacji temperatury Danfoss oferuje bogaty wybór wyłączników temperaturowych (termostatów). Mogą być one stosowane zarówno w prostych, jak i wymagających aplikacjach przemysłowych i ciepłowniczych.
Regulacja przepływu cieczy
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne są prostym i niezawodnym rozwiązaniem stosowanym do kontroli temperatury wody chłodzącej. Nie wymagają zasilania w postaci sprężonego powietrza lub energii elektrycznej. Są również odporne na zanieczyszczenia i wysokie ciśnienie wody - to doskonały wybór, jeżeli chodzi o produkty wysokiej wytrzymałości.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne typu EV210BW
EV210BW to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania.
Korpusy zaworów wykonane z ECO mosiądzu niezawierającego ołowiu (<0,1%), są idealne do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
Zawory charakteryzują się wysoką odpornością i przepustowością oraz mogą być stosowane w trudnych i wymagających warunkach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory sterowane pneumatycznie
Zawory sterowane pneumatycznie przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych. To wytrzymałe urządzenia, które doskonale nadają się do pracy z mediami o wysokim stopniu zanieczyszczenia, wysokiej lepkości, temperaturze do 180°C oraz wszędzie tam, gdzie nie mogą być zastosowane zawory elektromagnetyczne. Można je również używać w środowiskach o wysokiej wilgotności oraz w strefie zagrożonej wybuchem.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne
Zawory elektromagnetyczne są prostym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie i regulowanie przepływu cieczy i gazów. Nasze zawory dzięki wysokiej jakości wykonania cieszą się olbrzymią popularnością i są stosowane zarówno w infrastrukturze budynkowej jak i w instalacjach przemysłowych.
W naszym programie znajdują się zawory bezpośredniego działania, zawory z serwosterowaniem oraz zawory sterowane impulsem.