• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Monitorowanie stanu układu napędowego dla silników elektrycznych

Zbliżenie silników z halo niebieskich świateł wskazujących na monitorowanie stanu

Zintegrowane monitorowanie stanu układu napędowego w jednym kompleksowym pakiecie

Monitorowanie stanu układu napędowego zintegrowane w napędach Danfoss klasy premium zrewolucjonizowało sposób, w jaki napędy te monitorują silniki elektryczne w poszukiwaniu usterek i ewentualnych awarii. Dzięki przełomowej technologii zastosowanej na poziomie napędu monitorowanie stanu układu napędowego oferuje zaawansowane funkcje, takie jak monitorowanie uzwojenia stojana silnika, monitorowanie wibracji, monitorowanie zużycia łożysk, monitorowanie obwiedni obciążenia (momentu obrotowego) i wykrywanie kawitacji, które zawarte są w jednym kompleksowym pakiecie.

Poprawa wydajności za pomocą systemu monitorowania silnika

Korzyści monitorowania stanu układu napędowego są istotne. Monitorowanie wydajności za pomocą funkcji monitorowania stanu układu napędowego zapewnia szybki i ekonomiczny sposób otrzymania danych maszyny w celu podejmowania decyzji dotyczących konserwacji. Za pomocą monitorowania stanu układu napędowego nie jest potrzeba wyspecjalizowana wiedza, ponieważ wspierane są istniejące interfejsy użytkownika. Monitorowanie stanu układu napędowego może być stosowane w wielu różnych aplikacjach i wartościach mocy silnika. Warto także wiedzieć, że monitorowanie stanu układu napędowego działa niezależnie w chmurze, wykorzystując przetwarzanie brzegowe w napędzie. W ten sposób można zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych.

Przejdź z konserwacji planowej na konserwację predykcyjną

Podejmuj decyzje dotyczące konserwacji na podstawie danych aplikacji. Dzięki wczesnym ostrzeżeniom i powiadomieniom monitorowanie stanu układu napędowego zwiększa czas sprawnej produkcji, pozwalając operatorom na podejmowanie działań w reakcji na ostrzeżenia. W ten sposób mogą oni wykonać niezbędne działania naprawcze zanim wystąpi nieplanowana awaria. Monitorowanie stanu układu napędowego pomaga także zidentyfikować uszkodzone uzwojenia silnika, wzrastający poziom wibracji, piszczące łożyska i nietypowe wartości momentu obrotowego. Monitorowanie stanu układu napędowego umożliwia przejście z planowanej konserwacji na konserwacja predykcyjna zwiększając efektywność i skuteczność strategii konserwacji. To ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z zewnętrznymi złożonymi systemami oferowanymi przez strony trzecie.

Przykład: Możliwość zapobiegania nieoczekiwanym awariom jest szczególnie istotna w środowisku produkcji aseptycznej. Pewna firma farmaceutyczna przeprowadziła testy, aby udowodnić, że inteligentne napędy Danfoss ze zintegrowanym monitorowaniem stanu układu napędowego zapewniają niezawodną wentylację w środowisku aseptycznym. Napędy pomagają zapobiegać przestojom dzięki monitorowaniu systemu w czasie rzeczywistym i konfigurowalnym natychmiastowym alarmom, które zapewniają wczesne ostrzeżenia, umożliwiając operatorom podjęcie działań zapobiegawczych.

Dwóch mężczyzn, jeden w kurtce Danfoss, a drugi w kamizelce bezpieczeństwa i kasku, wskazują na coś na placu budowy

Monitorowania stanu silnika dla zdalnych lokalizacji

Monitorowanie stanu układu napędowego nadaje się szczególnie do zdalnych lokalizacji lub urządzeń, do których dostęp jest trudny. Dzięki stałemu monitorowaniu możliwe jest wykrycie potencjalnych usterek i ich naprawa zanim dojdzie do awarii silnika i przestoju w produkcji. Zastosowanie monitorowania stanu układu napędowego pomaga przenieść strategię konserwacji na wyższy poziom, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wydłużyć czas sprawnego działania swoich aplikacji, obniżyć koszty konserwacji i poprawić ogólną wydajność operacyjną.

Więcej na temat monitorowania stanu układu napędowego