• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Monitorowanie stanu układu napędowego dla silników elektrycznych

Zbliżenie silników z halo niebieskich świateł wskazujących na monitorowanie stanu

Zintegrowane monitorowanie stanu układu napędowego w jednym kompleksowym pakiecie

Monitorowanie stanu układu napędowego zintegrowane w napędach Danfoss klasy premium zrewolucjonizowało sposób, w jaki napędy te monitorują silniki elektryczne w poszukiwaniu usterek i ewentualnych awarii. Dzięki przełomowej technologii zastosowanej na poziomie napędu monitorowanie stanu układu napędowego oferuje zaawansowane funkcje, takie jak monitorowanie uzwojenia stojana silnika, monitorowanie wibracji, monitorowanie zużycia łożysk, monitorowanie obwiedni obciążenia (momentu obrotowego) i wykrywanie kawitacji, które zawarte są w jednym kompleksowym pakiecie.

Poprawa wydajności za pomocą systemu monitorowania silnika

Korzyści monitorowania stanu układu napędowego są istotne. Monitorowanie wydajności za pomocą funkcji monitorowania stanu układu napędowego zapewnia szybki i ekonomiczny sposób otrzymania danych maszyny w celu podejmowania decyzji dotyczących konserwacji. Za pomocą monitorowania stanu układu napędowego nie jest potrzeba wyspecjalizowana wiedza, ponieważ wspierane są istniejące interfejsy użytkownika. Monitorowanie stanu układu napędowego może być stosowane w wielu różnych aplikacjach i wartościach mocy silnika. Warto także wiedzieć, że monitorowanie stanu układu napędowego działa niezależnie w chmurze, wykorzystując przetwarzanie brzegowe w napędzie. W ten sposób można zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych.

Jednym z głównych aspektów monitorowania stanu za pomocą napędów Danfoss ze zintegrowanym monitorowaniem stanu układu napędowego jest możliwość zapewnienia wczesnego wykrywania i powiadamiania o usterkach izolacji silnika. Napędy Danfoss mają wbudowane przekładniki prądowe, co eliminuje potrzebę zastosowania zewnętrznych czujników, tymczasowej instalacji i pracy, aby silnik mógł komunikować się z systemem monitorującym. Napędy te wykonują „pomiar podstawowy”, aby poznać wartości podstawowe dla każdej funkcji monitorowania. Na podstawie wartości podstawowych ustalane są progi ostrzegawcze i alarmowe umożliwiające porównanie rzeczywistych wartości podczas pracy.

Monitorowanie uzwojenia stojana silnika jest kluczową funkcją zintegrowanego monitorowania stanu układu napędowego. Dzięki zastosowaniu analizy sygnatury prądu w napędzie możliwe jest wykrywanie usterek zwarcia uzwojenia. Ten system wczesnego ostrzegania pomaga wykryć awarię silnika za pomocą identyfikacji uszkodzeń izolacji uzwojenia, co pozwala na zaplanowanie konserwacji i zapobieganie nagłym awariom. Zaawansowane algorytmy zastosowane w napędzie eliminują fałszywe ostrzeżenia spowodowane niedoskonałościami silnika lub stanem sieci zasilającej. Funkcja ta jest obsługiwana przez silniki asynchroniczne (IM) i silniki z magnesami trwałymi (PM) oraz silniki równoległe i współpracuje z zainstalowanymi filtrami wyjściowymi. Może to być szczególnie korzystne dla silników pracujących w trudnych warunkach, w których panuje wysoka wilgotność i wysokie temperatury oraz dla starszych silników z uszkodzoną izolacją uzwojeń.

Przejdź z konserwacji planowej na konserwację predykcyjną

Podejmuj decyzje dotyczące konserwacji na podstawie danych aplikacji. Dzięki wczesnym ostrzeżeniom i powiadomieniom monitorowanie stanu układu napędowego zwiększa czas sprawnej produkcji, pozwalając operatorom na podejmowanie działań w reakcji na ostrzeżenia. W ten sposób mogą oni wykonać niezbędne działania naprawcze zanim wystąpi nieplanowana awaria. Monitorowanie stanu układu napędowego pomaga także zidentyfikować uszkodzone uzwojenia silnika, wzrastający poziom wibracji, piszczące łożyska i nietypowe wartości momentu obrotowego. Monitorowanie stanu układu napędowego umożliwia przejście z planowanej konserwacji na konserwacja predykcyjna zwiększając efektywność i skuteczność strategii konserwacji. To ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z zewnętrznymi złożonymi systemami oferowanymi przez strony trzecie.

Przykład: Możliwość zapobiegania nieoczekiwanym awariom jest szczególnie istotna w środowisku produkcji aseptycznej. Pewna firma farmaceutyczna przeprowadziła testy, aby udowodnić, że inteligentne napędy Danfoss ze zintegrowanym monitorowaniem stanu układu napędowego zapewniają niezawodną wentylację w środowisku aseptycznym. Napędy pomagają zapobiegać przestojom dzięki monitorowaniu systemu w czasie rzeczywistym i konfigurowalnym natychmiastowym alarmom, które zapewniają wczesne ostrzeżenia, umożliwiając operatorom podjęcie działań zapobiegawczych.

Dwóch mężczyzn, jeden w kurtce Danfoss, a drugi w kamizelce bezpieczeństwa i kasku, wskazują na coś na placu budowy

Monitorowania stanu silnika dla zdalnych lokalizacji

Monitorowanie stanu układu napędowego nadaje się szczególnie do zdalnych lokalizacji lub urządzeń, do których dostęp jest trudny. Dzięki stałemu monitorowaniu możliwe jest wykrycie potencjalnych usterek i ich naprawa zanim dojdzie do awarii silnika i przestoju w produkcji. Zastosowanie monitorowania stanu układu napędowego pomaga przenieść strategię konserwacji na wyższy poziom, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wydłużyć czas sprawnego działania swoich aplikacji, obniżyć koszty konserwacji i poprawić ogólną wydajność operacyjną.

Więcej na temat monitorowania stanu układu napędowego