Potrzebujesz nowego wymiaru zabezpieczeń do sterowania silnikiem i konwersji mocy?
Seria iC7 pozwala wyzwolić inteligencję dzięki przetwornicom, które działają jak czujniki, zapewniając dostęp do większej ilości danych. Swoboda ta jest możliwa tylko dzięki wyjątkowemu projektowi, który zwiększa ochronę użytkownika przed cyberatakami za pomocą chipu kryptograficznego, chroniącego oprogramowanie układowe i zapewniającego szyfrowaną transmisję danych.
Te funkcje bezpieczeństwa w przetwornicy częstotliwości oraz inwerterze mocy ułatwiają zabezpieczenie systemów i danych, zapewniając bezpieczny produkt, na którym można polegać.