"Koncentrując się na tym, co dalej i do czego dąży klient, towarzyszymy mu w tej podróży, dostarczając najnowszą i najbardziej odpowiednią technologię."
Jacob Fredsted – senior Vice President, Global R&D
Przetwornice Danfoss dają możliwość konfiguracji, modyfikacji i połączenia z dowolnym typem silnika, sterownikiem PLC i magistralą komunikacyjną
-
Zgodność z silnikiem
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss oferują optymalne sterowanie silnikami, których potrzebujesz. Daje to pełną swobodę w podłączaniu przetwornicy częstotliwości do dowolnego silnika i pewność, że system będzie działał zgodnie z najwyższymi standardami. Koncentrujemy się na badaniach i rozwoju, dzięki czemu mamy najlepszą pozycję, aby oferować różne rozwiązania wraz z pojawianiem się nowych technologii.
-
Zgodność z magistralą komunikacyjną
Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym odgrywają coraz ważniejszą rolę w automatyce przemysłowej i układach sterowania. Przetwornice częstotliwości oferują bardzo szeroką gamę protokołów komunikacji do wyboru. Niezależnie od zastosowania lub preferowanego protokołu komunikacji nasze przetwornice częstotliwości bezproblemowo integrują się z wybranym przez klienta systemem, aby zapewnić najwyższy poziom transparentności w obiektach produkcyjnych.
-
Specjalistyczna wiedza w dziedzinie harmonicznych
Przetwornice częstotliwości są często instalowane w pobliżu innego bardzo wrażliwego sprzętu elektronicznego. Z tego względu należy szczególnie zadbać o zminimalizowanie zakłóceń elektromagnetycznych. Firma Danfoss oferuje szeroki wybór rozwiązań do ograniczania harmonicznych, na przykład wbudowane lub zewnętrzne aktywne i pasywne filtry wyższych harmonicznych, będące w stanie ograniczyć całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDi) poniżej 5%. Doskonale sprawdzają się one w szpitalach lub instalacjach wymagających długich kabli.
-
Innowacje w zakresie magazynowania energii
Magazynowanie energii jest kluczem do zrównoważonego zasilania i zapotrzebowania na energię, gdy wiele źródeł energii jest zintegrowane z systemami generowania mocy. Firma Danfoss rozszerza zakres rozwiązań dedykowanych do magazynowania energii i opracowuje kolejne ukierunkowane na optymalizację zużycia energii. Oferujemy produkty, usługi inżynieryjne i testowanie rozwiązań do magazynowania energii w różnorodnych zastosowaniach hybrydowych, pomagające obniżyć koszty i zapewnić stabilne zasilanie.