Zajrzyj w przyszłość: Cyfryzacja w zakresie systemów energii cieplnej
Doładowanie twojej sieci ciepłowniczej. Dowiedz się więcej o cyfryzacji z Danfoss.
Pobierz artykuł
Artykuł: Perspektywy dotyczące kluczowych wyzwań związanych z cyfryzacją w sektorze energetyki sieciowej
W dzisiejszym świecie systemy energetyki sieciowej odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na energię cieplną, jednocześnie dekarbonizując nasze źródła energii. Rozwiązania cyfrowe są niezbędne do wykorzystania ich pełnego potencjału, ale wiążą się także z własnymi wyzwaniami. W tym artykule przyjrzymy się trudnością i rozwiązaniom w cyfryzacji układów sieci ciepłowniczych.
Strzeszczenie: W listopadzie 2023 roku opublikowano raport końcowy projektu współdzelenia zadań Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) dotyczącego cyfryzacji ogrzewania i chłodzenia sieciowego.
Celem projektu było promowanie możliwości wynikających z integracji procesów cyfrowych w różnych częściach systemów ciepłowniczych i instalacjach grzewczych użytkowników końcowych. Zgromadzono również przypadki użycia już dostępnych rozwiązań cyfryzacyjnych, aby wykazać wpływ rozwiązań cyfrowych na działanie systemu, zarówno w przypadku istniejących systemów przechodzących cykl modernizacji, jak i nowo powstałych systemów.
Konsorcjum stojące za projektem zostało starannie dobrane, aby uwzględnić kluczowe instytucje badawcze, uniwersytety oraz dostawców rozwiązań cyfrowych w sektorze ciepłownictwa, zapewniając najbardziej holistyczny obraz obecnego stanu rynku, a także dostarczając zbiorową perspektywę na kluczowe wyzwania związane z przyszłym rozwojem rozwiązań cyfrowych w sektorze ciepłownictwa.
Wyzwania omówione w artykule:
- Heterogeniczność systemów DHC: Sektor sieci ciepłowniczych charakteryzuje się lokalną unikalnością i funkcjonowaniem, zróżnicowanymi warunkami i rozdrobnionymi rynkami, co sprawia, że trudno jest opracować standardowe rozwiązanie cyfrowe, które pasuje do wszystkich systemów i planów.
- Brak standardów dla DHC: Brak standardów w cyfryzacji systemów DHC hamuje postęp, podkreślając znaczenie standaryzowanego słownictwa, protokołów danych i ontologii dla interoperacyjności i spójnej interpretacji danych.
- Uzależnienie od dostawców i interoperacyjność: Danfoss opracowuje modułową platformę Leanheat®, aby przezwyciężyć uzależnienie od dostawców i ograniczoną interoperacyjność, promując adaptację i skalowalność w cyfryzacji sieci ciepłowniczych.
- Potrzeba solidnych i odpornych architektur sterowania: Cyfryzacja sieci ciepłowniczych wymaga solidnych i odpornych architektur, aby złagodzić cyberryzyko i zapewnić stabilne zasilanie, uwzględniając opcje zastępcze w najgorszych scenariuszach.
- Zgodność z RODO: Przepisy RODO mają na celu ochronę danych osobowych, jednocześnie umożliwiając ich wykorzystanie do realizacji funkcji społecznych, takich jak cyfryzacja DHC, pod warunkiem przestrzegania zasad takich jak minimalizacja danych i zgoda.
- Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak systemy DHC, w obliczu zagrożeń cybernetycznych wymaga czujnych zespołów ds. rozwoju oprogramowania i proaktywnych środków bezpieczeństwa na każdym etapie rozwoju.
- Brak referencyjnych zestawów danych i punktów odniesienia: Zmiany klimatu, geografii i źródeł ciepła utrudniają porównanie, ale uwzględnianie tych zasobów jako jednego z parametrów oceny dostępnych rozwiązań byłoby bardzo korzystne dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich systemów cyfryzacji.
Podsumowując, sektor sieci ciepłowniczych stoi przed wyzwaniami związanymi z heterogenicznością systemów, brakiem norm, uzależnieniem od dostawców, ryzykiem cybernetycznym, zgodnością z RODO oraz potrzebą posiadania zestawów danych referencyjnych. Aby lepiej poznać te wyzwania i poznać potencjalne rozwiązania, zapraszamy do pobrania pełnego artykułu.
O autorze:
Oddgeir dołączył do Danfoss w 2012 roku jako ekspert ds. sieci ciepłowniczych na poziomie globalnym. Pracował w szerokim zakresie tematów w sektorze sieci ciepłowniczych, począwszy od szczegółowych analiz komponentów, poprzez analizę złożonych interakcji i roli systemów ciepłowniczych z perspektywy szerszego systemu energetycznego, aż po przyjmowanie delegacji poszukujących rozwiązań w zakresie dekarbonizacji i efektywnego wykorzystania źródeł energii.
Oddgeir aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych i platformach mających na celu dzielenie się wiedzą i pozycjonowanie systemów ciepłowniczych. Ponadto świadczy usługi doradcze dla partnerów branżowych i instytucji. Oddgeir posiada doktorat z inżynierii uzyskany na Uniwersytecie Islandzkim.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach ciepłowniczych?
Leanheat®: Kompleksowy pakiet oprogramowania i usług
Kompleksowa optymalizacja sieci ciepłowniczych i budynków.
Od fazy planowania po monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym, rozwiązania i usługi Danfoss Leanheat® otwierają drzwi do optymalizacji na każdym poziomie Twojego biznesu, przynosząc znaczące rezultaty.
- Optymalizacja prowadzi do znaczących oszczędności energii i zmniejszenia kosztów utrzymania
- Łatwa instalacja zapewnia szybką i bezproblemową modernizację systemu oraz oszczędności
- Optymalny komfort klimatyczny dla mieszkańców budynku


Wejdź w nowy wymiar ciepłownictwa
Odkryj najwyższą odporność sieci i efektywność energetyczną dzięki Danfoss Titan™ do ciągłej optymalizacji wydajności węzła cieplnego. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej lub znajdź więcej informacji tutaj.