Dzisiejsze sieci ciepłownicze mają ogromny niewykorzystany potencjał. A cyfryzacja jest fundamentalną dźwignią do odblokowania następnej generacji energii sieciowej — nowych sieci i ich rozbudowy, które umożliwiają niezrealizowaną dotychczas optymalizację i efektywność energetyczną od początku do końca.
Pytanie brzmi więc: „Jak?”. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego złożoność sieci ciepłowniczych jest zaletą, która wspiera większą odporność i elastyczność dzięki praktycznym informacjom - gdy są monitorowane i regulowane przez inteligentne rozwiązania sterowania.
Przyjmując labirynt: Niewykorzystany potencjał złożonych sieci ciepłowniczych
Złożone sieci są podobne do labiryntów, charakteryzujących się złożonością i pętlami. Podczas gdy tradycyjne labirynty mają tylko jeden punkt początkowy i jeden punkt końcowy, współczesne sieci ciepłownicze są nowym rodzajem labiryntu z wieloma punktami początkowymi dla produkcji ciepła lub zimna i tysiącami punktów końcowych na poziomie konsumenta.
Wraz ze wzrostem złożoności systemu coraz ważniejsze staje się zastosowanie efektywnej logiki sterowania w celu zapewnienia stabilnej i zoptymalizowanej pracy. W nowoczesnym systemie z wieloma elektrowniami cieplnymi wykorzystującymi różne paliwa coraz ważniejsza jest kontrola nad tym, kiedy, gdzie i jak energia jest wytwarzana, rozprowadzana i zużywana.
Dzięki zaawansowanej logice sterowania w całym systemie dostaw opartej na inteligentnych rozwiązaniach cyfrowych można uzyskać bardziej ekonomiczną produkcję energii przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO₂ i zachowaniu komfortu dla użytkowników końcowych.
Jak zdigitalizowane sieci ciepłownicze zwiększają odporność dzięki elastyczności i wydajności
Sieci ciepłownicze oferują wyjątkowe możliwości dostarczania zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia z szerokiej gamy źródeł odnawialnych, które mogą nie być dostępne na poziomie pojedynczego budynku, co wzmacnia ideę złożonego labiryntu ciepła lub zimna. Jednak przy minimalnym wykorzystaniu energii pierwotnej sieci ciepłownicze umożliwiają wytwarzanie ciepła i zimna od produkcji po dystrybucję i zużycie, a inteligentne systemy sterowania stanowią podstawę pełnego wykorzystania potencjału systemu.
Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - takich jak pompy ciepła, które wychwytują nadmiar ciepła z centrum przetwarzania danych lub supermarketu, materiałów z biomasy, takich jak wióry drewniane, a nawet energii geotermalnej - umożliwia elastyczny wybór źródła energii w zależności od dostępności. Tym samym ułatwiając absorpcję wahań kosztów w sieci. A przejście od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii zapewnia bardziej ekologiczne działania: historycznie, energia sieciowa zmniejszyła emisję CO₂ o 3–4%, a dzięki cyfryzacji można umożliwić jeszcze szybszą transformację poprzez obniżenie zużycia energii i zwiększenie pełnej przejrzystości w labiryncie energii sieciowej.
To połączenie elastyczności, wydajności i wyjątkowej otwartości na nowe źródła energii sprawia, że infrastruktura ciepłownicza jest idealna do rozbudowy lub budowy większej liczby źródeł w systemie przy jednoczesnym zwiększeniu odporności systemu.
Zasadniczo, wiedza o sprzęcie w danej dziedzinie dotycząca tego, jak zbudowany jest „labirynt cieplny lub chłodniczy” — aż do każdego zaworu, kontrolera czy wymiennika ciepła — jest niezbędna do tworzenia inteligentnych komponentów ulepszonych zaawansowanym oprogramowaniem opartym na AI i rozwiązaniami cyfrowych bliźniaków. W ostatecznym rozrachunku maksymalizuje to wartość dostępnych informacji i danych, jednocześnie pomagając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i właścicielom budynków w podejmowaniu lepszych decyzji dzięki narzędziom cyfrowym.