Konsumenci coraz częściej oczekują większego komfortu życia, konkurencyjnych kosztów energii i bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych. W centrach miast sieci ciepłownicze mogą wykorzystywać lokalne zasoby energii odnawialnej pomimo nieprzewidzianych zakłóceń - od klęsk żywiołowych po niedobory paliwa.
W jaki sposób sieci ciepłownicze mogą zapewnić odporność systemu i niezakłócone zasilanie przy jednoczesnym osiągnięciu celów dekarbonizacji?
Zapoznaj się z nowym opracowaniem technicznym, w którym dowiemy się, jak planować, projektować i optymalizować, aby zapewnić odporność sieci ciepłowniczej.
Pobierz swoją kopię
1. Odpornej infrastrukturze sieci ciepłowniczych
2. Wyzwaniach stojących przed sieciami ciepłowniczymi w czasach kryzysu
3. Aplikacjach sieci cieplnych Jak projektować, budować i eksploatować w celu zapewnienia odporności
4. Liście kontrolnej dla odpornych sieci ciepłowniczych
5. Rozwiązaniach i technologiach
To opracowanie techniczne jest oparte na artykule badawczym opracowanym przez Oddgeira Gudmundssona, Danfoss A/S, Jana Erica Thorsena, Danfoss A/S oraz Andersa Dyrelunda, Ramboll A/S.
Odporność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu zakłóceń w źródle energii, takich jak obecny kryzys energetyczny, ekstremalne zdarzenia klimatyczne i nie tylko.
Zapoznaj się z infografiką, w której przedstawiamy dziewięć kluczowych punktów dla właścicieli i operatorów sieci, aby stworzyć odporne sieci ciepłownicze - od starannego planowania, projektowania i budowy po inteligentną eksploatację i konserwację.
Dowiedz się, w jaki sposób Leanheat® Building, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie oparte na chmurze, pomaga sieciom cieplnym efektywnie optymalizować sieć dzięki możliwości sterowania węzłami cieplnymi w domach wielorodzinnych - tworząc elastyczność rezerw już dziś.
Nasi eksperci przedstawią innowacje i pełen zakres rozwiązań, które pomogą sieciom ciepłowniczym zbudować odporną infrastrukturę, która wytrzyma nieprzewidziane zakłócenia - i zapewni ekonomiczne, bardziej ekologiczne ogrzewanie.
Sieć cieplna to przyjazne dla środowiska i energooszczędne źródło ciepła, które zapewni w przyszłości przejście na energię odnawialną.
Układ centralnego chłodzenia to przyjazne dla środowiska i energooszczędne źródło chłodu, które zapewni w przyszłości przejście na energię odnawialną.