Ponad siedem lat od momentu powszechnego przyjęcia porozumienia paryskiego na konferencji COP 21, złożoność związana z ograniczeniem globalnego ocieplenia nadal utrudnia znaczący postęp. Jeśli chcemy osiągnąć cel, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów przedprzemysłowych, czas jest bardzo krótki i konieczne są radykalne zmiany. Jednak wiele krajów zmaga się z przekształceniem swojego zobowiązania wynikającego z Porozumienia Paryskiego w konkretne działania. W tym artykule opisano, dlaczego dekarbonizacja ciepłownictwa i chłodnictwa w sektorze budowlanym powinna być traktowana priorytetowo, aby rozpocząć przejście na energię zrównoważoną. Dodatkowo argumentuje, że energia sieciowa może przyspieszyć ten proces dzięki istniejącej sprawdzonej technologii, wykorzystując swoją elastyczną i odporną infrastrukturę do wspierania i równoważenia innych sektorów energetycznych.
Paryska złożoność nadal utrudnia przejście na zieloną energię.
12 grudnia 2015 roku Porozumienie Paryskie zostało przyjęte przez 196 państw, w tym 193 kraje członkowskie ONZ, na COP 21, ustanawiając cel ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Porozumienie weszło w życie 4 listopada 2016 roku, po tym jak 55 stron konwencji COP 21, reprezentujących 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych (GHG), ratyfikowało je. W 2023 r. 194 ze 198 stron konwencji ratyfikowało umowę, co odpowiada za prawie 98% światowych emisji gazów cieplarnianych.
Według Szóstego Raportu Oceny (AR6) Grupy Roboczej I IPCC z 2021 roku, osiągnięcie celu 1,5°C jest nadal możliwe, jeśli zostaną zastosowane rygorystyczne środki w celu osiągnięcia zerowych netto emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2050 roku. Ponieważ sektor energetyczny (energia elektryczna, ciepło i transport) jest głównym emiterem gazów cieplarnianych, odpowiadającym za 73,2% globalnych emisji GHG, konieczne będą znaczące i radykalne zmiany w sposobie wytwarzania energii. Sektor energetyczny musi przejść od paliw kopalnych do źródeł energii odnawialnej w sposób zrównoważony i przy minimalnym wpływie na środowisko. Jednym z rozwiązań, które może rzeczywiście przyspieszyć przejście na zrównoważony system energetyczny, jest energia sieciowa.
Chociaż porozumienie paryskie jest przełomowe, złożoność nieodłącznie związana z wymaganymi zadaniami jest ogromna. Co wyraźnie podkreśla fakt, że kolejne spotkania COP zajmowały się częściami porozumienia w celu ułatwienia jego wdrożenia.