Engineering HVAC 4.0 voor slimme gebouwen
Hier begint HVAC 4.0. De overgang naar
HVAC 4.0 vereist een nauwe samenwerking
tussen diverse partijen. En uiteindelijk
biedt het voordeel voor iedereen.

AB-QM 4.0
De beste drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter voor HVAC 4.0 in smart buildings.

Hoe verzamel je HVAC system data?
HVAC 4.0-systemen zijn niet alleen slim, ze zijn ook intelligent. Ze weten hoe ze efficiëntieproblemen kunnen opsporen en hoe ze de energiekosten kunnen verlagen.
De sleutel tot succes is actief gebruik van de informatie die is verzameld uit gebouw- en HVAC-data en die is opgeslagen in het gebouwbeheersysteem.
Digitale IoT-servomotoren leveren substantiële data en kunnen worden uitgebreid met data van optionele temperatuur- en stromingssensoren.
Dit helpt u om de energiestromen te beheren en service- en onderhoudsactiviteiten te plannen.
Afbeelding Copyright: Bert Teunissen/EDGE
Toepassingen

Slimme HVAC oplossing voor de I-toren van WTC Amsterdam
Refentievideo over de modernisering van het HVAC systeem in de I-toren van het World Trade Center Amsterdam