Alle belangrijke data over water- en afvalwatertoepassingen
Van energieconsument naar energieproducent
Watervoorziening is, samen met waterzuiverings- en zuiveringsinstallaties, een van de grootste energieverbruikers in een gemeente. De gemeente Aarhus in Denemarken laat zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. Door gebruik te maken van optimale processen, Danfoss energie-efficiënte frequentieregelaars en de nieuwste technologie, zoals stadsverwarming en biogas, is de gemeente erin geslaagd de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg energie te laten produceren.
Als planner draagt u een grote verantwoordelijkheid in uw projecten. Door uw planning beslist u of de oplossing aan de gewenste doelstellingen beantwoordt. Daartoe moet u altijd beschikken over actuele informatie, op de hoogte zijn van nieuwe trends en beschikken over uitgebreide documentatie. U moet ook regelmatig op de hoogte worden gebracht van technische ontwikkelingen of juridische innovaties. Het kost tijd en moeite om deze kennis op peil te houden.
Met deze Cockpit planner maken wij uw leven gemakkelijker!
Intelligent, communicatief, innovatief - de beproefde VLT® AQUA Drive FC 202
De VLT® AQUA Drive FC 202 levert niet alleen de hoogste prestaties voor elektrisch aangedreven water- en afvalwatertoepassingen, maar ook maximale energie-efficiëntie. Met zijn brede scala aan standaardfuncties, waaraan u verdere opties kunt toevoegen voor een optimale aanpassing aan uw toepassing, kan deze gespecialiseerde frequentieomvormer zowel voor nieuwe projecten als voor retrofits worden gebruikt. Video
Het is de energie-efficiënte, robuuste en eigentijdse oplossing voor gebruik in rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterbehandelings- of watervoorzieningsinstallaties en pompstations. Planners profiteren van de eenvoudige inbedrijfstelling, de vele functies die zijn geoptimaliseerd voor water-/afvalwatertoepassingen, de diverse interfaces en de jarenlange ervaring van Danfoss Drives op dit gebied. Hoewel hij al sinds 2006 op de markt is, maakt de nieuwe VLT® AQUA Drive FC 202 nog steeds indruk met zijn absoluut up-to-date en uitgebreide functies voor alle toepassingen in de watertechnologie. Daartoe bieden wij u nu alle nodige informatie en documenten voor uw projecten speciaal gebundeld op één plaats in de plannercockpit - overzichtelijk en met slechts enkele muisklikken toegankelijk.
Podcast
Beluister hier de PodCast over de route naar een energieneutrale watersector. Hoor hoe Claus Homann en Mads Warming een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben omgebouwd tot een van de meest geavanceerde afvalwaterinstallaties ter wereld.
Bespaar tijd en moeite op uw projecten.
Welkom in de Danfoss Drives water/afvalwaterplanner cockpit
Wij hebben alle belangrijke informatie voor u op een paar bladzijden samengevat. Naast de reeds genoemde documenten voor de VLT® AQUA Drive FC 202 en onze softstarters, vindt u hier alle belangrijke gegevens, feiten en hulp voor uw planning. Daartoe hebben wij in het onderstaande overzicht een verzameling links naar de afzonderlijke onderwerpen samengesteld, zodat u de informatie die u zoekt met één klik kunt vinden. Dit omvat brochures en planningshandleidingen, software-instrumenten en aanbestedingsteksten, studies en toepassingsvoorbeelden. Voor verdere vragen vindt u hier ook de namen van contactpersonen die u met hun uitgebreide planningskennis graag van dienst zijn.
Vraag het ons! Wij zullen u graag helpen.
Producten
Bij Danfoss Drives vindt u frequentieomvormers en softstarters die zijn geoptimaliseerd voor typische water- en afvalwatertoepassingen. Met hun gespecialiseerde functies zorgen de frequentieregelaars voor een snelle en eenvoudige uitvoering van de watervoorziening en -behandeling, een snellere inbedrijfstelling en een maximale energie-efficiëntie. Zij communiceren ook met hogere besturingssystemen via alle gangbare veldbussen.
VLT® AQUA Drive FC 202
De beproefde en intelligente high-end frequentieregelaar bestuurt alle motoren voor watertechnologietoepassingen. Of het nu gaat om eenvoudige standaardtoepassingen, stand-alone oplossingen of edge- en cloud computing met statusgebaseerde monitoring, de FC 202 is op alle gebieden uiterst betrouwbaar en vooruitstrevend.
Productpagina: VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Softstarters
Een softstarter is een elektronisch apparaat dat de spanning naar de motor regelt en zorgt voor een soepele overgang van de toepassing van stilstand naar volle snelheid. Alle VLT® softstarters maken gebruik van het fasehoekregelingsprincipe met behulp van high end thyristors. Onze VLT® softstarters met stroomtransformatoren, meten de motorstroom om de start- en stopstroom te regelen, en bieden vele beschermingsfuncties voor uw motor en toepassing.
Productpagina VLT® Soft Starter MCD 600

Planning documenten
Voor een eenvoudige en efficiënte planning hebt u, naast de productaanduiding, informatie nodig over de technische gegevens, behuizingsafmetingen, interfaces en dergelijke. De volgende links openen de belangrijkste documenten in elektronische vorm - om ze te bekijken, te downloaden of rechtstreeks op uw lokale printer af te drukken.
- Selectiegids VLT® AQUA Drive FC 202
- Selectiegids Softstarter
- Fieldbus oplossingen voor frequentieregelaars
- All-pole Sine-wave filters
- Harmonischen in drinkwater- en afvalwatertoepassingen
- Advanced Active Filter AAF 007
Als u hier geen documentatie kunt vinden, kunt u ook zoeken in de complete databank van technische literatuur:
Techniche documentatie over VLT® AQUA Drive FC 202

Eplan-macro's: VLT® AQUA Drive FC 202 en VLT® Soft Starter MCD 600
Voor eenvoudigere documentatie in elektrische schema's vindt u hier Eplan-macro's voor de serie FC 202 frequentieregelaars en voor de softstarters MCD 202, MCD 500 en MCD 600. Zij maken uw planning ook een stuk eenvoudiger.

Technische documentatie VLT® AQUA Drive FC 202 en VLT® Soft Starter MCD 600
Naast de productbrochures helpt de planningshandleiding voor de VLT® AQUA Drive FC 202 u bij het ontwerpen van een energie-efficiënte installatie met hoge beschikbaarheid. Op de pagina literatuur vindt u ook de programming guide en gebruiksaanwijzingen voor onze frequentieomvormers en softstarters.
VLT® AQUA Drive FC 202
Uitgangsfilters
VLT® Softstarter

Effect op het netwerk
Hoeveel voordelen frequentieregelaars ook hebben voor de procesregeling en energie-efficiëntie, zij genereren feedback in het netwerk die gevoelige (meet)apparatuur kan verstoren. Daarom moet er bij de planning op worden gelet dat harmonischen worden beperkt. Maatregelen die later worden genomen zijn meestal veel duurder. Danfoss geeft uitgebreide informatie over de basisprincipes, de keuze van actieve of passieve oplossingen, hun dimensionering en de voor- en nadelen.
Harmonischen – een kostbaar probleem eenvoudig opgelost

Energie-efficiëntie van Danfoss frequentieregelaars
De desbetreffende voorschriften en normen inzake energie-efficiëntie worden wereldwijd steeds strenger. Het is de bedoeling dat de fabrikanten het energieverbruik en het milieueffect van hun producten verminderen door minimumnormen inzake energie-efficiëntie in te voeren.
Danfoss frequentieregelaars voldoen aan de hoogste efficiëntienorm. U kunt meer lezen over dit onderwerp en ook software tools downloaden voor het berekenen van de energie-efficiëntie van Danfoss inverter + motorsystemen hieronder. Danfoss frequentieregelaars ondersteunen alle gangbare motortechnologieën, zodat u de beste motor voor uw toepassing kunt kiezen.
De nieuwe richtlijn is in juli 2021 in werking getreden.

DrivePro® Lifecycle Services
Maak gebruik van het Danfoss DrivePro® serviceaanbod voor systemen en toepassingen met variabele snelheid. Met DrivePro® kunt u niet alleen problemen met uw apparatuur opsporen, onderhouden, repareren en upgraden, maar ook proactief de efficiëntie, prestaties en levensduur van uw systeem verbeteren. Bovendien krijgen u en uw klanten een opleiding die is afgestemd op uw behoeften en krijgen zij toegang tot deskundige kennis, waarvan u en de belangrijke installaties in de watersector rechtstreeks profiteren.


Water - een van de belangrijkste stoffen voor ons mensen. In het waterleidingbedrijf Trollmühle in Windesheim, dat ongeveer 42.000 mensen van het beste drinkwater voorziet, zorgen VLT®-oplossingen van Danfoss voor een betrouwbare werking van de systemen die uranium en hardheidsbestanddelen filteren.