• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Drives Expert Hub

Wat is een frequentieregelaar?

Frequentieregelaars (VFD's – variable frequency drives) en AC-motorregelaars werken onvermoeibaar achter de schermen om bedrijven en samenlevingen soepel te laten draaien. 

Ze werken door de frequentie en spanning van de elektrische voeding exact aan te passen aan de vereiste belasting, met behulp van pulsbreedtemodulatie (PWM). Door op deze manier motoren in industriële applicaties met variabel toerental uit te rusten, biedt een frequentieregelaar koppelregeling en verbetert de energie-efficiëntie, aangezien de elektromotor niet langer constant op volle snelheid draait. Tegelijkertijd verbetert de frequentieregelaar ook de bescherming tegen overbelasting van de motor.

Ontdek hoe u frequentieregelaars, vermogensomzetters en softstarters kunt gebruiken voor een hogere efficiëntie en meer productiviteit – en om de elektrificatie en digitalisering van wereldwijde industrieën te bevorderen.

Wat is een frequentieregelaar?

Waarvoor wordt een frequentieregelaar gebruikt?

U zou ook kunnen vragen: wat moet ik weten om het meeste uit mijn frequentieregelaar, softstarter of vermogensomzetter te halen? Met een frequentieregelaar kunt u het energieverbruik van elektromotoren in een breed scala aan industrieën en aangedreven apparatuur drastisch verlagen. Als het gaat om vermogensomzetters, werkt vergelijkbare technologie om elektrificatie-applicaties mogelijk te maken en te optimaliseren. Op zoek naar inspiratie? Hier bent u aan het juiste adres.

Wetenswaardigheden over frequentieregelaars

Een handboek waar zowel deskundigen als studenten al tientallen jaren dol op zijn.

Frequentieregelaars, ook bekend onder andere namen als frequentieomvormer met een variabel toerental (VSD), AC drives en omzetters, worden steeds belangrijker voor het besparen van energie en het optimaliseren van de procesprestaties.

De basisprincipes van toerenregeling met pulsbreedtemodulatie blijven bestaan, maar veel elementen veranderen ook snel. In moderne producten is steeds vaker software geïntegreerd. Dit biedt nieuwe functies en stelt de frequentieregelaar in staat om een grotere rol binnen het systeem te vervullen.

Download het handboek hier

Veelgestelde vragen