Danfoss kondigt met trots de toevoeging van sinusfilterbewaking aan de geïntegreerde conditiebewaking (CBM) mogelijkheden van zijn premium VLT® drives aan. Deze verbetering biedt klanten nieuwe inzichten in de gezondheid van apparatuur en verbetert proactieve onderhoudsstrategieën.
CBM is een ingebouwde softwarefunctie van de drive die gebruikmaakt van sensordata en edge computing om continu de prestaties van kritische componenten te monitoren. Door afwijkingen tussen werkelijke en basiswaarden te detecteren, kunnen VLT drives potentiële problemen vroegtijdig identificeren, waardoor klanten hun apparatuur kunnen beschermen voor een langere levensduur.
De verbeterde CBM-functionaliteit houdt belangrijke condities in de gaten en biedt snelle en vroege foutdetectie met gebruikersmeldingen:
- Statorwikkeling
- Trillingen (Onbalans, losheid & uitlijning, Mechanische resonantie, Lagerconditie)
- Belastingsbereik (Wrijving in pomp, vervuiling, zandvorming, gebroken waaier)
- Cavitatiebewaking
- De nieuwste: Sinusfilterbewaking
Sinusfilterbewaking beschermt kritische toepassingen
De geavanceerde sinusfilterbewakingsfunctie is een belangrijke toevoeging aan geïntegreerde CBM-bewaking. Dit is vooral relevant voor toepassingen die gebruikmaken van condensatoren binnen sinusfilters. Condensatoren hebben een gedefinieerde levensduur, gekenmerkt door onomkeerbare veranderingen in hun interne materiaalsamenstelling. Naarmate deze condensatoren hun levensduur naderen, kunnen ze risico's vormen voor de installatie door mogelijke materiaaldegradatie. Na een initiële basismeting meet het geavanceerde regelalgoritme elke twee dagen de conditie van condensatoren in de sinusfilters. Als een triggerpunt wordt overschreden, ontvangt het personeel een waarschuwing of alarm, zodat en snel kan handelen om condensatoren te vervangen. Het sinusfilterbewakingssysteem volgt continu de capaciteit binnen sinusfilters en onderneemt actie, wat aanzienlijke voordelen biedt:
-
Proactief onderhoud: Tijdige meldingen stellen het personeel in staat om proactieve maatregelen te nemen, waardoor storingen van sinusfilters worden voorkomen en potentiële gevaren worden verminderd.
-
Vereenvoudigde installatie: Er zijn geen externe sensoren nodig, wat de installatie en het onderhoud vereenvoudigt en zowel tijd als kosten vermindert.
-
Naadloze integratie: Eenvoudige ingebruikname bij nieuwe installaties en eenvoudige aanpassing in bestaande sinusfilteropstellingen zorgt voor operationele betrouwbaarheid.
-
Achteraf in te bouwen: De monitoringfunctie voor sinusfilters kan worden ingebouwd in bestaande installaties, om reeds geïnstalleerde sinusfilters te monitoren.
Onze verbeterde mogelijkheden voor conditiebewaking, waaronder monitoring van sinusfilters, stellen onze klanten in staat om van reactieve naar proactieve onderhoudsstrategieën te gaan. Door potentiële problemen vroegtijdig te detecteren, helpen we hen om stilstand te minimaliseren, onderhoudskosten te verlagen en de algehele betrouwbaarheid van hun operaties te verbeteren.

De toepassingen die het meest voordeel halen uit de monitoringfunctie voor sinusfilters, zijn meestal situaties waarin sinusfilters worden ingezet om de stroomkwaliteit te verbeteren:
- Lange kabellengtes: Sinusfilters verminderen gereflecteerde golven en spanningsovershoot, waardoor de motorisolatie wordt beschermd - bijvoorbeeld in waterbeheer.
- Toepassingen voor achteraf inbouw: Sinusfilters maken het gebruik van moderne frequentieregelaars mogelijk met oudere motoren door de spanningsgolven te egaliseren.
- Kwetsbare omgevingen: sinusfilters beperken de EMI in ziekenhuizen, laboratoria, en studio's - bijvoorbeeld in HVAC/R toepassingen.
- Hoogwaardige prestaties: Sinusfilters verbeteren de motorregeling in servoaandrijvingen en hogesnelheidsspindels door het verminderen van koppelrimpel.
- Verminderde isolatiemotoren: Sinusfilters voorkomen voortijdige uitval in motoren met verminderde isolatie.
- Meerdere motoren: Sinusfilters zorgen voor een zuivere sinusvormige spanning voor elke motor die is aangesloten op een enkele drive.
- Specifieke motortypes: Sinusfilters beschermen motoren met windingzwaktes of bij hoogfrequente werking.

Verminder het risico op onverwachte stilstand
Wist u dat uw Danfoss drive de systeemgezondheid kan monitoren om vroegtijdig waarschuwingen voor slijtage of storingen te geven? Activeer geïntegreerde intelligentie om conditiebewaking (CBM) mogelijk te maken voor een hoge uptime en optimale onderhoudsplanning.
In welke producten is de monitoringfunctie voor sinusfilters beschikbaar?
Conditiebewaking van sinusfilters is een in de fabriek geïntegreerde functie in deze premium frequentieregelaars (drives) van Danfoss:

De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.

Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.