CBM in un pacchetto completo
La funzionalità CBM nei drives Danfoss di alta gamma, ha rivoluzionato il modo in cui questi drives monitorano i motori elettrici nell'individuazione di errori e potenziali guasti.
Grazie a una tecnologia all'avanguardia implementata nell'inverter, il CBM offre funzioni avanzate come il monitoraggio dell'avvolgimento dello statore del motore, il monitoraggio delle vibrazioni, il monitoraggio dell'usura dei cuscinetti, il monitoraggio della curva di carico (coppia) e il rilevamento della cavitazione, il tutto in un unico pacchetto completo.
Miglioramento delle prestazioni attraverso un sistema di monitoraggio del motore
I vantaggi del CBM per i motori sono notevoli.
Il monitoraggio delle prestazioni con il CBM fornisce un modo semplice ed economico per ottenere dati sulle macchine e prendere decisioni intelligenti sulla manutenzione.
Con il CBM non sono necessarie competenze specialistiche, poiché sono supportate le interfacce utente esistenti.
Il CBM può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni e di gradi del motore. È anche rassicurante sapere che il CBM opera in modo indipendente dal cloud, utilizzando l'edge computing del drive, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati.
Passa dalla manutenzione programmata alla manutenzione predittiva
Prendi le giuste decisioni sulla manutenzione del tuo sistema, in base ai dati dell'applicazione.
Attivando avvisi e notifiche precoci, il CBM aumenta il tempo di attività della produzione consentendo agli operatori di intervenire sugli allarmiper eseguire le azioni correttive necessarie prima che si verifichi un guasto non programmato.
Aiuta a identificare gli avvolgimenti danneggiati del motore, l'aumento dei livelli di vibrazione, i cuscinetti stridenti e i valori di coppia insoliti.
Il CBM consente anche il passaggio dalla manutenzione programmata alla manutenzione predittiva, aumentando l'efficienza e l'efficacia delle strategie di manutenzione.
Si tratta di una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ai complessi sistemi esterni offerti da terzi.
Esempio: la capacità di prevenire guasti imprevisti è particolarmente importante in un ambiente di produzione asettico. Un'azienda farmaceutica ha condotto dei test per dimostrare che i convertitori di frequenza intelligenti Danfoss con monitoraggio predittivo forniscono una ventilazione affidabile in un ambiente asettico. I convertitori di frequenza aiutano a prevenire i tempi di fermo grazie al monitoraggio del sistema in tempo reale e agli allarmi istantanei personalizzabili, che forniscono un avviso preventivo che consente agli operatori di adottare misure preventive.

Manutenzione predittiva da remoto
Il CBM è particolarmente adatto per il controllo da remoto o su dispositivi di difficile accesso. Grazie al monitoraggio permanente, i potenziali errori possono essere individuati e affrontati prima che si verifichino guasti al motore e fermi di produzione. Portando le strategie di manutenzione a un livello superiore con il CBM, le industrie possono aumentare i tempi di attività delle applicazioni, ridurre i costi di manutenzione e migliorare l'efficienza operativa complessiva.
Prodotti in evidenza
Prodotti Danfoss che utilizzano il CBM
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuard - Protezione e stabilità della rete DCVACON® NXP DCGuard™ fornisce una protezione da cortocircuito affidabile dei sistemi di distribuzione DC per una selettività completa tra i sistemi di distribuzione; inoltre garantisce una rapida disconnessione in caso di guasto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficienteInverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus - Inverter di facile integrazione e massima affidabilitàIntegra i vantaggi del raffreddamento a liquido nei sistemi common DC bus in situazioni gravose. Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter - Supporto energetico vicino al consumoMassimizza la produzione di energia nelle soluzioni ibride e contribuisce a migliorare le prestazioni avvicinando il supporto di energia al consumo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).

Le prime innovazioni di Danfoss
Il CBM nasce da una lunga storia di innovazioni Danfoss. I drives Danfoss si distinguono dagli altri presenti sul mercato per le funzioni intelligenti integrate, che riducono la necessità di componenti esterni necessari.
Casi di studio
Presto disponibile...
Presto disponibile...