Manutenzione più intelligente con il monitoraggio dei filtri sinus
Ottieni di più dai tuoi drive con il monitoraggio integrato dei filtri sinus, ora disponibile nella gamma premium dei drive Danfoss VLT®. Come parte della nostra suite avanzata di monitoraggio predittivo (CBM), questa nuova funzione consente il rilevamento preventivo del degrado dei condensatori nei filtri sinus per VFD, riducendo il rischio di guasti e tempi di fermo non pianificati.
Tracciando le condizioni chiave del filtro dall'interno del drive, senza la necessità di sensori esterni, il team di manutenzione può intervenire prima che i problemi si verifichino. Ciò significa una migliore protezione, una maggiore durata delle attrezzature e un funzionamento più sicuro.
Contatta i nostri esperti
Il Condition-based monitoring (CBM) è particolarmente adatto per il controllo da remoto di siti o dispositivi di difficile accesso. Grazie al monitoraggio permanente, i potenziali errori possono essere individuati e affrontati prima che si verifichino guasti al motore e fermi di produzione. Portando le strategie di manutenzione a un livello superiore con il CBM, le industrie possono aumentare i tempi di attività delle applicazioni, ridurre i costi di manutenzione e migliorare l'efficienza operativa complessiva.
Maggiori informazioni sul monitoraggio da remoto