Mostra Convegno dedicata alle tecnologie per la produzione e utilizzo dell'idrogeno

Fiere
Data: 17 - 19 maggio, 2023
Ubicazione: Piacenza
Hydrogen Expo 2023

Vieni a trovarci a Hydrogen Expo

Danfoss ti aspetta alla Mostra Convegno interamente dedicata alle tecnologie per la produzione, utilizzo e immagazzinamento dell'idrogeno, che si terrà a Piacenza dal 17 al 19 maggio 2023.

I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell’idrogeno, grazie alla presenza diffusa di fonti di energia rinnovabile e di una capillare rete per il trasporto del gas.

Proprio con l’aumento delle energie rinnovabili non programmabili, sarà necessario trovare soluzioni per lo stoccaggio energetico poichè bisognerà bilanciare la domanda con l’offerta di energia evitando squilibri che renderebbero la rete elettrica più soggetta a disservizi.
La molecola di idrogeno può assolvere anche questo scopo se prodotta da elettrolisi alimentato da fonti di energia rinnovabile.

L’importanza della molecola di idrogeno, risiede nella possibilità intrinseca di produrre energia termica mediante combustione ed energia elettrica mediante elettrolisi, anche in un secondo momento, sempre in assenza di emissione di anidride carbonica.

Il nostro progetto è quello di diventare un punto di riferimento nei sistemi di alimentazione per elettrolizzatori e fuel cell. Crediamo che i nostri drives siano allineati con le reali necessità ed abbiano caratteristiche adeguate alle esigenze dei prossimi impianti di elettrolisi.

Danfoss produce inverter dal 1969, è leader di settore a livello mondiale, da allora continua ad investire in tecnologie e prodotti per l’elettrificazione.

Vieni a trovarci, ci trovi allo stand E161.

 

Dario Rudellin

Dario Rudellin, il nostro esperto in Energia

Insieme a Dario Rudellin, Business Developer Energy e Power Conversion, saremo lieti di presentarti i nostri convertitori AC /DC ideali per  elettrolizzatori fuel cell.

Inoltre Dario terrà un workshop sulle soluzioni che soddisfano requisiti specifici per la conversione energetica:

"Il ruolo della conversione elettrica di potenza nello sviluppo dei moderni elettrolizzatori e fuel cell"

Scopri Danfoss Drives nel settore Energy

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero } else { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero }
    Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario

    Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario

    Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

  • if (isSmallPicture) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell; } else if (isBigColumns) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell } else { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell }
    Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia

    I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
    Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario }
    Inverter per trasportatori nel settore minerario

    La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.