Hatékonyság erősítése digitális precizitással finomhangolt dinamikus szabályozással
Innovatív, megbízható és energiahatékony távfűtési (DH) és távhűtési (DC) megoldások
Videó lejátszása
Mi az a Virtus?
A Virtus a Danfoss digitális nyomás- és térfogatáram-szabályozóinak sorozata a távfűtési és -hűtési hálózatok hidronikus kiegyensúlyozására és szabályozására. Az optimális hidraulikai egyensúly akár 20%-os energiamegtakarítást és nagyobb kényelmet eredményezhet a tökéletes hőmérséklet-szabályozásnak (delta T) köszönhetően. A Virtus nagy teljesítményű nyomáskülönbség- és vízátfolyás-szabályozók széles tartománya nagy igénybevételt jelentő távfűtési és hűtési alkalmazásokhoz. Ezek energiatermelő erőművekben, közlekedési hálózatokban, elosztó hálózati állomásokban és hőközpontokban (felépítésben) történő üzemeltetésre szolgálnak.
2 különböző műszaki alapelv létezik
DPC (nyomáskülönbség-szabályozók, a legtöbb esetben motoros szabályozószeleppel (MCV) kombinálva) az alábbi típusú szabályozó opciókkal:

Nyomáskülönbség-szabályozó (P) AFP 2-vel

Vízátfolyás-szabályozó (Q) AFQ 2-vel

Nyomáskülönbség- és vízátfolyás-szabályozó (PQ) AFPQ 2 és AFPQ24 szelepekkel

Nyomáskülönbség-szabályozó max. térfogatáram-korlátozás (PB, PB-F) AFPB 2-vel

Nyomáscsökkentés-szabályozó (D) AFD 2-vel
PICV (Nyomásfüggetlen szabályozó szelep beépített térfogatáram-korlátozóval) az alábbi típusú szabályozó opciókkal:

Nyomásfüggetlen szabályozó szelep térfogatáram-korlátozóval (QM) AFQM 2-vel

Nyomásfüggetlen szabályozó szelep térfogatáram-korlátozóval változó beállítással (QMP) AFQMP 2-vel
Digitális optimalizálás az iSET és az iNET segítségével
Minden Virtus szabályozó egy szelepből és egy nyomásos állítóműből (más néven nyomásszabályozóból) áll, és segédenergia nélküli. Ez azt jelenti, hogy elektromos energiától függetlenül működnek, ami nagyfokú megbízhatóságot biztosít. A teljesítmény optimalizálása érdekében a legtöbb szabályozó opcionálisan felszerelhető távolról hozzáférhető digitális állítóművel. Az intelligens HÁLÓZATI kiegyensúlyozáshoz iNET-funkcionalitás, az intelligens hőközpont-BEÁLLÍTÁSHOZ iSET-funkcionalitás áll rendelkezésre. Az AMEi 6 digitális állítóművek segítségével a stabilitás és a pontosság növelése érdekében, különösen részleges terhelésű rendszerben, a Virtus nyomásos állítómű beállított nyomása vagy vízátfolyása elektronikusan beállítható.


Utólagos megoldás meglévő szelepekkel
A meglévő helyzetekben számos nyomás- vagy térfogatáram-szabályozó található. Itt kihívást jelent vagy nem kívánatos a Virtus megoldásra való csere. Ezekben az esetekben, amikor a Danfoss VFG 2 vagy VFQ 2 szelepeket már használják, van egy alacsony hatású Virtus utólagos megoldás. A szelep továbbra is használható, csak a nyomásos állítóművet cserélik Virtus állítóműre. Ehhez csak egy speciális adapter és (a) új impulzusvezeték(ek) szükségesek. Az új Virtus nyomásos állítóművek többsége az iNET vagy aziSET segítségével digitális optimalizálásra is használható.
A Virtus főbb előnyei
-
Tökéletesen szabályozható és stabil
A hatékony hálózati hidraulikai kiegyensúlyozás és a ΔT optimalizálás a fejlett nyomás- és térfogatáram-szabályozókkal tökéletes szabályozást és stabilitást biztosít. A felépítés kiküszöböli a dinamikus zárolást, ami alacsony hiszterézist és optimális nyomásviszonyokat eredményez a kiegyensúlyozáshoz. Az osztott jelleggörbe és a magas szabályozó arány javítja a szabályozhatóságot és a pontosságot. A tökéletes hidraulikai kiegyensúlyozás javítja a ΔT-t, csökkenti az üzemeltetési költségeket és javítja a rendszer hatékonyságát. A ΔT 3°-kal történő növelése legalább 1%-kal csökkentheti a primer energiatermelési költségeket.
-
Nagy vízátfolyás
A nagy vízátfolyási kapacitás és az optimális hálózati felépítés csökkenti a beruházási költségeket és javítja a hálózat hatékonyságát. Kisebb DN méretű, „XXL” vízátfolyás-kapacitású szelep használata és megfelelő hálózattervezés esetén a beruházási költségek akár 17%-kal is csökkenthetők a hagyományos felépítésekhez képest. A Virtus a legjobb vízátfolyás/beruházás arányt biztosítja.
-
Távoli és dinamikus hatótávolság
Egyszerűen és távolról növelheti a szabályozó arányt akár 300:1-re. Az iSET vagy iNET intelligens megoldásokkal választható bővítés lehetővé teszi a nyomás beállításainak távoli beállítását. Ezáltal nő a szabályozási arány, az úgynevezett hatótávolság. A nyomás maximális értékre történő beállításával növelhető a maximális vízátfolyás, míg a nyomás minimális értékre történő beállításával csökkenthető a minimális vízátfolyás. Az iSET vagy iNET funkcionalitással rendelkező dinamikus AMEi 6 állítómű hozzáadásával a tartomány akár 300:1-re növelhető.
-
Egyszerű beépítés, üzembehelyezés és karbantartás
A kompakt nyomás- és térfogatáram-szabályozók optimális hálózati felépítést és alacsony beruházási költségeket kínálnak. Kompakt kivitelüknek és többféle beépítési helyzetüknek köszönhetően akár 20%-ot is megtakarítanak a beépítési helyen. A szerszám nélküli vízátfolyás-beállítás, az egyszerű vízátfolyás/Δp-beállítás és a látható jelzés problémamentes üzembehelyezést és üzemelést biztosít, csökkentve a költségeket.
Digitális támogatás további előnyökért
A Virtusra felszerelt iSET vagy iNET intelligens állítóművek lehetővé teszik a hőközpont vagy a hálózat digitalizálással történő optimalizálását. Az intelligens állítóművek távolról módosítják az alapértéket, és összekapcsolják az elektronikus ECL Comfort szabályozóinkat és a Leanheat® szoftvercsomagot a felügyelet és az adatvezérelt optimalizálás érdekében.
-
Intelligens hőközpont hatékonyság-optimalizálás az iSET segítségével
Az iSET digitális állítóművek kiküszöbölik a távhőenergia-hálózathoz kapcsolt épület hőmérséklet-ingadozásait a nyomáskülönbség (Δp) automatikus beállításával a hőközpontban lévő motoros szabályozószelepen (MCV). A szabályozó szelep minden terhelési állapotban optimális üzemmódban működik, ami optimális térfogatáramokat tükröz a fogyasztó pontos és stabil hőmérséklete és a berendezés hosszabb élettartama érdekében.
-
Intelligens hálózati kiegyensúlyozás az iNET segítségével
Az intelligens iNET távoli hálózati kiegyensúlyozási funkció lehetővé teszi a Δp távoli beállítását egyetlen ág szintjén. Ez különösen hasznos a folyamatosan változó hőfogyasztású rendszereknél, amelyek a hőelosztás beállítását igénylik. Az egyes ágak Δp-jének optimalizálásával alacsonyabb szivattyúzási költségek érhetők el, és a kritikus pontokkal kapcsolatos potenciális problémák automatikusan megoldhatók. A távvezérlés például a Danfoss Leanheat® Monitor és az ECL szabályozó segítségével hozható létre.
Videók

A Virtus nagy teherbírású nyomás- és térfogatáram-szabályozó felszerelése és üzembehelyezése
Tekintse meg az animációt az új Virtus nyomáskülönbség-szabályozók beépítéséről és üzembehelyezéséről távfűtéshez és hűtéshez.
Dokumentáció

Virtus eBook
Tudjon meg többet a Virtusról, az iNET-ről, az iSET-ről és a Retrofit megoldásról az interaktív PDF e-könyvben. Könnyű hozzáférést biztosít az online támogató dokumentációhoz, videókhoz és még sok máshoz.
PDF letöltése
Szoftver és alkalmazások

A Danfoss Heat Selector egy kategóriájában a legjobb online eszköz, amely optimalizálja a tervezési folyamatot a fűtési alkalmazások szakemberei számára.

Bemutatjuk az új Danfoss BIM eszközt, egy szoftverszolgáltatási megoldást, amely lehetővé teszi ügyfeleink és érdekelt felek számára, hogy a Building Information Modeling (BIM) használatával növeljék a projektek hatékonyságát és az együttműködést.