Comment le système hydronique affecte les performances de la pompe à chaleur
Les pompes à chaleur résidentielles sont conçues pour fonctionner de manière optimale à pleine capacité. En pratique, la charge thermique (ou la charge frigorifique) de la maison ou du petit bâtiment connecté change constamment. En fonction de la température extérieure, des besoins de l'utilisateur, du contrôle de la température de zone et d'autres variables, le système hydronique fonctionne souvent dans des conditions de charge partielle. Cela signifie que le débit dans le système diminue. Par conséquent, la pression différentielle augmente de façon exponentielle.
Les fluctuations de débit et de pression influencent les performances de la pompe à chaleur. L'utilisation d'une pompe à vitesse variable dans le circuit hydraulique couvre suffisamment les fluctuations de pression. Mais si la pompe à chaleur est équipée d’une pompe à vitesse fixe, des problèmes techniques avec, par exemple, le compresseur seront rencontrés. Dans le même temps, la pompe à chaleur perdra une partie de son efficacité, ce qui entraînera un coefficient de performance saisonnier (SCOP) plus faible.
Vanne de dérivation haute pression HPBV
Danfoss HPBV est une vanne de dérivation haute pression automatique destinée aux pompes à chaleur résidentielles équipées d'une pompe à vitesse fixe. Il offre une solution simple et économique pour garantir un débit suffisant dans la pompe à chaleur. En utilisant un HPBV, le contrôleur de pompe à chaleur obtient le temps de réagir rapidement aux conditions changeantes. En outre, le capteur de température de l’eau sera capable de mesurer correctement la température de départ réelle. En garantissant un débit minimal, le nombre d'alarmes et/ou d'arrêts du compresseur est considérablement réduit.
La vanne de dérivation HPBV est montée entre les raccordements d'alimentation et de retour de la boucle hydronique. Il s'ouvre automatiquement lorsque la pression différentielle augmente.
Certaines des spécifications techniques sont :
- PN 16
- Taille DN : DN 25, 32, 40
- Réglage Delta P pour DN 25, 32 : 0.5 - 2.5 Bar (50 – 250 kPa)
- Réglage Delta P pour DN 40: 1.0 - 3.0 Bar (100 – 300 kPa)
Caractéristiques et avantages
En utilisant les vannes de dérivation HPBV, les systèmes de pompe à chaleur bénéficient de :
-
Fiabilité améliorée du système
-
Fréquence des temps d'arrêt réduite
-
Amélioration de la satisfaction des utilisateurs finaux
Les pompes à chaleur bénéficient notamment de :
-
Redémarrages plus rapides du compresseur après les périodes d'arrêt
-
Diminution des dommages aux composants internes
-
Diminution de la différence entre les performances SCOP répertoriées et réelles
Documents
| Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Applications associées

Les solutions de pompes à chaleur économes en énergie et respectueuses de l'environnement sont essentielles dans tous les systèmes de chauffage et de refroidissement modernes des espaces résidentiels et commerciaux.

Les solutions d'équilibrage et de contrôle hydroniques Danfoss garantissent une distribution optimisée de l'eau de chauffage et de refroidissement dans les systèmes CVC. La solution recommandée dépend du système ; systèmes à débit constant ou à débit variable ; L'application; chauffage et/ou refroidissement ; et émetteurs de chaleur, radiateurs, unités terminales ou autres.

Danfoss est le meilleur partenaire pour établir votre système de chauffage par le sol hydronique (à base d'eau). La large gamme de produits de chauffage par le sol comprenant des panneaux, des tuyaux, des collecteurs, des dérivations de mélange et des régulateurs de température ambiante offre une solution de haute qualité pour chaque projet de nouvelle construction et de rénovation.