L’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et de refroidissement CVC est essentiel pour de nombreuses raisons. Il est nécessaire pour atteindre un confort intérieur correct et faire fonctionner le système de la manière la plus efficace possible. Un mauvais équilibrage hydraulique peut être source de plaintes de la part des occupants, de surcoûts et d’une durée de vie réduite du système.
Danfoss offre une solution d’équilibrage hydraulique pour chaque situation :
Des vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression sont un produit tout-en-un combinant fonctions d’équilibrage hydraulique et de régulation de la température. Elles sont simplement réglées en fonction du débit de conception et utilisées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement avec des conditions de débit variables.
Des vannes d’équilibrage automatique éliminent les variations de pression survenant dans les systèmes à débit variable. Le système peut atteindre l’équilibre hydraulique avec des robinets thermostatiques pré-réglables qui limitent le débit maximal via par ex. les radiateurs. Une autre solution d’équilibrage automatique est offerte par les robinets de radiateur thermostatiques indépendants de la pression. Ils combinent la régulation de la pression différentielle et la limitation du débit en une seule vanne.
Les vannes d’équilibrage thermique permettent un bon équilibrage en utilisant la température entrant dans les tuyaux de circulation des colonnes du système d’eau chaude sanitaire. Ceci donne un système très efficace.
Les vannes d’équilibrage manuel peuvent être utilisées dans des systèmes à débit constant, par ex. les systèmes équipés de vannes 3 voies. Elles doivent être mises en service pour établir le débit conçu.
Les vannes d’équilibrage automatique Danfoss
Un équilibrage hydraulique atteint en réglant la pression différentielle requise dans les colonnes et le débit du système au niveau des radiateurs sans outil