Esittelyssä Ally™ - uusin tulokas älykkääseen lämmitykseen
Danfoss Ally ™ tarjoaa sinulle täydellisen älykkään lämmitysjärjestelmän edut - yksinkertaisella ja helppokäyttöisessä sovelluksella.
Danfoss Ally ™ -sovelluksella saat täyden hallinnan patterilämmityksestä ja vesikiertoisesta lattialämmityksestä - sekä lämmityslaskustasi.
Lähes missä tahansa ja milloin tahansa, olitpa sitten kotona tai tien päällä.
Älykäs kotisi - entistä älykkäämpänä



Danfoss Ally™ tuoteperheen uusin jäsen
Danfoss Ally™ patteritermostaatit ovat lämpötilan säädön mestareita. Entä jos lämpöpatterisi on piilossa verhojen tai huonekalujen takana? Ei hätää! Lisää kokoonpanoon Danfoss Ally™ huoneanturi ja sisälämpötilasi on täydellinen.
Pieni, erillinen huoneanturi mittaa sekä lämpötilaa että kosteutta ja viestittää tiedot Ally™ Gatewaylle.
Tämän ansiosta saat täsmälleen haluamasi lämpötilan jokaiseen huoneeseen.
Faktaa Danfoss Ally™ huoneanturista:
- Mittaa lämpötilan ja kosteuden
- Lisää asumismukavuutta
- Huomaamaton, kompakti muotoilu, joka sopii useimpiin koteihin
- Helppo asentaa ilman työkaluja
- Hallinnoidaan Danfoss Ally™ appin avulla
- Toimii paristoilla, joiden käyttöikä on jopa 5 vuotta
- Zigbee 3.0 sertifioitu
Älykkään Danfoss Ally™ lämmitysratkaisun ominaisuudet

Sovellusohjaus - paikasta riippumatta
Hallitse kotisi lämmitystä. Ajasta ja paikasta riippumatta - älypuhelimellasi.
Ääniohjaus
”Hei Google, laita kylpyhuoneen lämmitys päälle!”
Täsmällistä lämpötilojen hallintaa
Täsmällisyys! Aseta 21 astetta. Saat 21 astetta. Ei enempää. Ei vähempää.
Jopa 30% energiansäästöt
Tee palvelus planeetalle ja lompakkollesi samanaikaisesti.
Lämmitysaikataulu
Mukauta kotisi lämmitys päivittäisen aikataulusi mukaisesti - 24/7. Lisää mukavuutta. Vähemmän kustannuksia. Älykästä!
Pieni ääni
Kun se on automatisoitu ja jos se alkaa toimimaan yöllä - haluat sen olevan hiljainen.
Helppokäyttöisyys
Elämässä moni asia on haasteellista. Älykkään lämmityksen ei tarvitse olla. Ally™ on intuitiivinen.
Helppo asentaa
Asentaminen ja käyttöönotto on helppoa.
Avoimen ikkunan tunnistus
Ally™: "Jätit ikkunan auki?" "Ei ongelmaa, huolehdin siitä seuraavat 30 minuuttia"

Rakennettu vuosikymmenien kokemukselle lämmitystarkkuudesta
Danfossilla olemme olleet edelläkävijöitä lämmönsäädön tarkkuudessa vuosikymmenien ajan. Vuodesta 1933 - täsmällisesti. Ja tänään korkean lämpötilatarkkuuden varmistaminen on edelleen meidän DNA: n ydin. Olemme kehittäneet Danfoss Ally™ -ohjelmiston hyödyntämällä markkinoiden johtavaa kokemustamme ja termostaatti- ja venttiiliteollisuuden osaamistamme.
Voit aina luottaa älykkään lämmitysjärjestelmän virheettömään tarkkuuteen ja hallintaan. Puhumattakaan venttiilin hiljaisesta säädöstä vertaansa vailla olevan Danfoss -laadun ansiosta. Yhdessä tämä takaa optimaalisen mukavuuden ja maksimaalisen älykkyyden. Kaikki tämä sisältyy älykkääseen Danfoss Ally™ -lämmitysratkaisuun.

Pieni jalanjälki. Isot säästöt. Älykäs lämmitys.
Danfoss Ally™ ei ole vain hyvä uutinen kylmille jaloille - sillä on myös merkittävä vaikutus ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Puhumattakaan sen älykkäillä ominaisuuksilla saavutettavista säästöistä lämmityskustannuksissa. Perinteiset lämpöpatterit ja lattialämmitys lämpenevät usein täydellä teholla - vaikka kukaan ei olisikaan kotona - voit helposti ajastaa Danfoss Ally™: n laskemaan lämpötilaa automaattisesti päivällä, kun ollaan töissä tai koulussa jne. Lämpötilapudotukset ovat älykäs tapa vähentää energiankulutustasi samalla kun lisäät mukavuutta ja vaikutat ympäristöösi.
Näin se toimii

Oma älykäs koti kullan kallis
Tiedämme, kuinka yhteenliitettävyys on älykkään kodin salaisuus. Älyverkkoon saumattomasti kytketyt laitteet. Tarjoamme nyt älykkään lämmitysratkaisun, joka on yhteensopiva muiden Danfoss-tuotteiden kanssa, ja lisäksi olemme avanneet järjestelmän maailmalle.
Patterilämmitys, vesikiertoinen lattialämmitys vai molemmat? Danfoss Ally™ tarjoaa ratkaisun jokaiseen kotiin ja tarpeeseen

Danfoss Ally™ on Danfossin uusin tulokas älykkäisiin lämmitysratkaisuihin. Danfoss Ally™ on pilvipohjainen ratkaisu, jonka avulla saadaan täysi hallinta kodin patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen - paikasta riippumatta.
Haluatko tehdä nopean muutoksen tien päällä?
Tarvitset vain Danfoss Ally™ sovelluksen.
Danfoss Ally™ tuoteperhe pitää sisällään:
- Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ Patteritermostaatti
- Integraatio vesikiertoisen lattialämmityksen älykkääseen Danfoss Icon™ -ohjaukseen
- Kaikki ohjaus tapahtuu Danfoss Ally™ sovelluksella, saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.
Mikä lämmitysmuoto sinulla on mielessä?
Danfoss Ally™ on täydellinen valinta on kotisi sitten lämmitetty pattereilla, vesikiertoisella lattialämmityksellä tai niiden yhdistelmällä. Kaikki ratkaisut ovat yhteensopivia melkein minkä tahansa lämmityssovelluksen, öljyn, kaasun, kaukolämmön, lämpöpumppujen kanssa.



Älykäs lämmitysjärjestelmä, joka on 'pelkkänä korvana'



Tietoturvallisuus - varman päälle

Tietoturvallisuuden ja -suojan lisäksi älypuhelimesi ja Danfossin älykkäiden lämmitysjärjestelmien välisessä tietoliikenteessä varmistamme korkeimman turvallisuustason. Korkean turvallisuustason takaamiseksi seuraamme ja parannamme jatkuvasti teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitämme.
- Pilvitietojen tallennus vain käyttäjän sopimuksella.
- Suojaudumme hakkereiden hyökkäyksiltä käyttämällä samoja standardeja kuin Yhdysvaltain hallitus luokiteltujen tietojen suojaamiseksi.
- Ulkoisten tietosuoja-asiantuntijoiden suorittamat riippumattomat turvatestit järjestelmän vakauden ja kestävyyden takaamiseksi ulkoisille vaikutuksille.
- Ohjelmistokoodien jatkuva tarkistus sen varmistamiseksi, ettei takaovesta ole uloskäyntejä.
- Fyysinen suojaus PIN-koodilla varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tehdä muutoksia Danfossin älykkäisiin lämmitysjärjestelmiin.
- PIN-koodilla suojaus varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tehdä muutoksia Danfossin älykkääseen lämmitysjärjestelmään.
Työkalut ja sovellukset

Intuitiivinen käyttöliittymä
Danfoss Ally ™ -sovellus on kirjaimellisesti kaikki mitä tarvitset kodin lämmityksen ohjaamiseen, aikatauluttamiseen ja seuraamiseen - mistä tahansa ja milloin tahansa. Lataa vain sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja olet valmis.
Intuitiivinen sovelluksen käyttöliittymä on suunniteltu tekemään jokapäiväisestä elämästäsi mahdollisimman yksinkertaista ja miellyttävää. Sovelluksessa on opastava pika-asennus. Voit sovittaa kodin lämmityksen päivittäisiin rutiineihisi. Saat sinulle täydellisen yleiskatsauksen ja hallinnan - aina. Yksi sovellus. Yksi näyttö. Yksi yksinkertainen käyttökokemus. Niin yksinkertaista.
Elämä on tarpeeksi monimutkaista. Älykkään lämmityksen ei tarvitse olla
Lataa sovellus
Asennus
Paikollanne. Valmis. Ally. Danfoss Ally™ patteritermostaatin asentaminen ja käyttöönotto on helppoa kuin 1-2-3.



Seuraa vain yksinkertaisesti Danfoss Ally ™ -sovelluksen intuitiivista vaiheittaista opastusta - ja olet valmis muutamassa minuutissa!
Lisää huoneita ja luo yksittäiset lämpötila-alueet vain muutamalla napsautuksella. Sovellus kertoo kaiken, mitä sinun on tehtävä. Ja yksinkertainen ja visuaalinen kalenteritoiminto tekee koko viikon ja lomien aikataulutuksesta helppoa.
Oletko asentamassa lattialämmityksen?
Suosittelemme, että ammattilainen asentaa vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän.
Olemme koonneet yhteen tarvitsemasi tiedot. Löydät tiedot täältä.
Tuki

Etsitkö tietoa tuotteista?
Etsitkö tietoa uusista tai jo asennetuista tuotteista?
Klikkaa täältä löytääksesi dokumentteja, ohjelmistotietoja, asennusvideoita ja oppaita.
Asiaan liittyvät ratkaisut

Smart heating by Danfoss
Danfossin älykäs lämmitysratkaisu soveltuu jokaiseen kotiin ja tarpeeseen, itsenäisistä patteritermostaateista kokonaisvaltaisiin lämmitysratkaisuihin
– ajasta ja paikasta riippumatta.